카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HSS - Shoulder screw - ISO 7379 - Hardened steel Class 12.9
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Steel mounting accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/steel/hss.prj},{NB=hpc_HSS6-12},{M=M6},{L=12},{LX=12,16,20,25,30,40,50},{P=1.00},{B=11.25},{DK=13.27},{K=3.3},{SL=Ø8 (-0.013/-0.049)},{SLX=8.000},{H=5.5},{AF=4},{D=6},{D3=4.773},{BMIN=10.750},{DG1=7.420},{DG2=4.580},{DG2MIN=4.400},{DA1=9.200},{DA2=6.000},{E=4.580},{G1=2.500},{G2=2.500},{R1=0.400},{R2=0.530},{W=1.150},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
SL
ØSL
[mm]
H
[mm]
AF
[mm]
HPC - HSS5-10
HSS5-10
M5
0.80
9.75
10.22
2.4
Ø6 (-0.010/-0.040)
4.5
3
HPC - HSS6-12
HSS6-12
M6
1.00
11.25
13.27
3.3
Ø8 (-0.013/-0.049)
5.5
4
HPC - HSS8-16
HSS8-16
M8
1.25
13.25
16.27
4.2
Ø10 (-0.013/-0.049)
7.0
5
HPC - HSS10-16
HSS10-16
M10
1.50
16.40
18.27
4.9
Ø12 (-0.016/-0.059)
8.0
6
HPC - HSS12-30
HSS12-30
M12
1.75
18.40
24.33
6.6
Ø16 (-0.016/-0.059)
10.0
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성