피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ADLm - Steel eye bolt, male
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/accastillage_indus/hoist_rings/adl_m.prj},{NB=hpc_ADL-16M},{REF=ADL-16M},{MAT=Acier},{D=M16},{X=1},{D11=16.000},{L=28},{H=65},{D1=64},{D2=36},{G=35},{E=12},{S=14},{CMU=700},{CMU45=500},{MAS=0.290},{D3=13.546},{G1=4.000},{R2=2.000},{R3=1.200},{INFO=INFO},{IDNR=},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
G
ØG
[mm]
E
[mm]
S
ØS
[mm]
CMU
Safe Working Load
[kg]
CMU45
Safe Working Load at 45°
[kg]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ADL-6M
ADL-6M
M6
13
36
36
20
20
6
8
90
60
0.060
HPC - ADL-8M
ADL-8M
M8
13
38
36
20
21
7
9
140
95
0.060
HPC - ADL-10M
ADL-10M
M10
16
46
45
24
26
9
10
230
170
0.110
HPC - ADL-12M
ADL-12M
M12
19
56
55
29
30
12
11
340
240
0.170
HPC - ADL-16M
ADL-16M
M16
28
65
64
36
35
12
14
700
500
0.290
HPC - ADL-20M
ADL-20M
M20
30
74
72
40
40
14
17
1200
830
0.450
HPC - ADL-24M
ADL-24M
M24
36
92
89
49
51
18
21
1800
1270
0.880
HPC - ADL-30M
ADL-30M
M30
43
111
108
60
65
23
25
3200
2300
1.640
HPC - ADL-36M
ADL-36M
M36
54
131
126
68
80
24
29
4600
3300
2.710
HPC - ADL-42M
ADL-42M
M42
61
153
148
79
90
33
35
6300
4500
4.250
HPC - ADL-48M
ADL-48M
M48
68
168
166
90
100
35
38
8600
6100
6.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성