피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SMC - Metric
Carl Hirschmann
Rod ends
Male thread
Relubricatable
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/male_thread/relubricatable/smc_asmtab.prj},{NB=SMC14(0)},{SERIES=SMC},{THREAD=},{MATERIAL2=Brass 2.0550.31},{MATERIAL3=},{TYPE=14},{D=14},{B=19.0},{C=13.50},{D1=16.8},{D2=36},{H=60},{H1=78.0},{G1=36.0},{K=25.400},{G=M14},{ANGLE1=15},{ALPHA=0},{WEIGHT=135},{DIAMETER=28.0},{FASE=0.30},{PPATH=parts/smc/smc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
Bushings material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
G1
G1 +1/0
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
G
G DIN13 6g
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
SMC2
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
2
4.8
3.60
3.6
9
18
22.5
9.0
6.000
M2
16
2
SMC3
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
3
6.0
4.50
5.1
12
27
33.0
15.0
7.937
M3
15
5
SMC4
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
4
7.0
5.25
6.5
14
30
37.0
18.0
9.520
M4
14
9
SMC5
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
5
8.0
6.00
7.7
18
33
42.0
20.0
11.112
M5
13
14
SMC6
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
6
9.0
6.75
8.9
20
36
46.0
22.0
12.700
M6
13
21
SMC8
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
8
12.0
9.00
10.4
24
42
54.0
25.0
15.875
M8
13
34
SMC10
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
10
14.0
10.50
12.9
28
48
62.0
29.0
19.050
M10
13
58
SMC12
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
12
16.0
12.00
15.4
32
54
70.0
33.0
22.225
M12
13
92
SMC14
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
14
19.0
13.50
16.8
36
60
78.0
36.0
25.400
M14
15
135
SMC16
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
16
21.0
15.00
19.3
42
66
87.0
40.0
28.575
M16
15
205
SMC18
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
18
23.0
16.50
21.8
46
72
95.0
44.0
31.750
M18x1,5
15
285
SMC20
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
20
25.0
18.00
24.3
50
78
103.0
47.0
34.925
M20x1,5
15
370
SMC22
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
22
28.0
20.00
25.8
54
84
111.0
51.0
38.100
M22x1,5
15
475
SMC25
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
25
31.0
22.00
29.6
60
94
124.0
57.0
42.850
M24x2
15
650
SMC30
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
30
37.0
25.00
34.8
70
110
145.0
66.0
50.800
M30x2
15
1070
SMC35
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
35
43.0
30.00
40.3
80
140
180.0
85.0
59.000
M36x2
16
1600
SMC40
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
40
49.0
35.00
44.2
90
150
195.0
90.0
66.000
M42x2
15
2300
SMC50
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
50
60.0
45.00
55.8
116
185
243.0
105.0
82.000
M48x2
14
4800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성