카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SACA..ITV - Metric
Carl Hirschmann
High Performance for motorsport
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/high_performance/sacaitv_asmtab.prj},{NB=SACA12ITV(0)},{TYPE=12},{SERIES=SACAITV},{MATERIAL1=High-strength aluminum EN-AW 6082-T6},{MATERIAL2=Titan Ti-Al6-V4},{D=12},{DD=26},{B=16.0},{C=12.00},{D1=15.4},{K=22.225},{ALPHA=0},{MAXALPHA=13},{WEIGHT=20},{DIAMETER=24.5},{FASE=0.30},{ALPHAALG=13.000},{FASE2=0.50},{R=1.50},{PPATH=parts/sacaitv/sacaitv_amtpl.prj},{FASE1=0.1},{VNUT=60},{X=1.1},{DV=24},{SLR=79},{OM=0.5 - 0.66}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Series SACA..ITV
ⁿ/ₐ
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
Inner part material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
DD
D1 h6
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C 0/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
MAXALPHA
max.Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
VNUT
V groove angle
[°]
X
[mm]
DV
dv
[mm]
SLR
Static load Co
[kN]
OM
Tilting moment
[Nm]
SACA8ITV
8
High-strength aluminum EN...
Titan Ti-Al6-V4
8
19
12.0
9.00
10.4
15.875
13
8
60
1.1
17
40
0.1 - 0.33
SACA10ITV
10
High-strength aluminum EN...
Titan Ti-Al6-V4
10
22
14.0
10.50
12.9
19.050
13
13
60
1.1
20
58
0.25 - 0.5
SACA12ITV
12
High-strength aluminum EN...
Titan Ti-Al6-V4
12
26
16.0
12.00
15.4
22.225
13
20
60
1.1
24
79
0.5 - 0.66
SACA14ITV
14
High-strength aluminum EN...
Titan Ti-Al6-V4
14
29
19.0
13.50
16.8
25.400
15
29
60
1.1
27
105
0.75 - 1.0
SACA16ITV
16
High-strength aluminum EN...
Titan Ti-Al6-V4
16
32
21.0
15.00
19.3
28.575
15
39
60
1.1
30
130
0.75 - 1.2
SACA18ITV
18
High-strength aluminum EN...
Titan Ti-Al6-V4
18
35
23.0
16.50
21.8
31.750
15
51
60
1.1
33
161
1.0 - 1.66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성