Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
CW - 베어링 캡 와이퍼
HepcoMotion
HDS2
캡 와이퍼
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/10_hds2/10_06_cap_wipers/10_06_1_bearing_cap_wipers.prj},{NB=CW 95 },{A=132},{B=114},{C=105.0},{D=52.0},{D1=0.0},{E=35.0},{F=87.0},{G=121.0},{H=151},{J=53},{K=46},{L=26.0},{M=22},{N=23},{P=44.5},{R=8},{S=4.0},{CNSMASSEXACT=0.22},{X1=31.900},{CNSORDERNO1=CW 95},{DESC=Cap Wiper Size 95 Blind Hole},{SC=M5 stainless steel cap screws DIN912 with washer},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/hds2-heavy-duty-linear-motion-system/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/hds2-heavy-duty-linear-motion-system-catalogue/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/hds2-guidage-lineaire-pour-fortes-charges/},{INFOES=https://www.hepcomotion.com/es/downloads/hds2-sistema-de-guias-de-carga-pesada/},{SCR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
SC
스크류
ⁿ/ₐ
A
너비
[mm]
B
너비
[mm]
C
너비
[mm]
D
너비
[mm]
D1
너비
[mm]
E
너비
[mm]
F
높이
[mm]
G
너비
[mm]
H
너비
[mm]
J
반경
[mm]
K
높이
[mm]
L
높이
[mm]
M
높이
[mm]
N
높이
[mm]
P
높이
[mm]
R
높이
[mm]
S
너비
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CW 64
CW 64
캡 와이퍼 사이즈 64 블라인드 홀
M5 스테인리스 스틸 캡 스크류 DIN912와...
100
84
73.0
36.0
0.0
19.0
58.5
90.0
119
37
46
26.0
22
23
44.5
8
4.0
0.17
CW 95
CW 95
캡 와이퍼 사이즈 95 블라인드 홀
M5 스테인리스 스틸 캡 스크류 DIN912와...
132
114
105.0
52.0
0.0
35.0
87.0
121.0
151
53
46
26.0
22
23
44.5
8
4.0
0.22
CW 120
CW 120
캡 와이퍼 사이즈 120 블라인드 홀
M5 스테인리스 스틸 캡 스크류 DIN912와...
195
160
131.0
63.0
26.0
47.5
95.5
173.5
225
68
58
26.5
28
28
17.0
9
2.0
0.88
CW 128
CW 128
캡 와이퍼 사이즈 128 블라인드 홀
M5 스테인리스 스틸 캡 스크류 DIN912와...
200
165
137.5
66.5
28.0
47.5
100.0
182.5
235
67
58
34.0
28
28
17.0
9
2.0
0.91
CW 150
CW 150
캡 와이퍼 사이즈 150 블라인드 홀
M5 스테인리스 스틸 캡 스크류 DIN912와...
235
190
162.0
78.0
31.5
58.0
120.0
213.5
265
82
85
35.0
40
40
17.0
12
2.5
1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성