카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Radial Anti-Backlash Nuts With Thread Mount - Metric - Metric Radial Anti-Backlash Nuts With Thread Mount
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
RAB Metric
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/rab_metric/mtrab_asmtab.prj},{NB=RTA042236LS},{DIA=11},{DIACODE=042},{LEAD=236},{LCD=25},{LCS=1000},{TD=L},{MATERIAL=S},{PPATH=parts/mtrab/mtrab_asmtpl.prj},{NW=0.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DIACODE
Diameter Code
ⁿ/ₐ
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[mm]
B
B Outside Diamete
[mm]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb]
LCS
Load Capacity Static
[lb]
NW
Nut Weight
[oz]
RTA024787LS
RTA024787LS
6
024
0.163
787
1.25
16
69-86
5.00
6
14
550
0.11
RTA032059LS
RTA032059LS
8
032
0.042
059
1.50
1
51-68
5.50
8
20
610
0.18
RTA039059LS
RTA039059LS
10
039
0.043
059
1.50
1
39-49
7.92
10
20
725
0.18
RTA042236LS
RTA042236LS
11
042
0.044
236
3.00
2
39-49
9.00
11
25
1000
0.38
RTA047118LS
RTA047118LS
12
047
0.044
118
3.00
1
38-48
7.69
12
25
1225
0.38
RTA055157LS
RTA055157LS
14
055
0.080
157
4.00
1
56-70
9.80
14
35
1625
0.75
RTA063157LS
RTA063157LS
16
063
0.061
157
4.00
1
37-46
10.90
16
35
1775
0.75
RTA071629LS
RTA071629LS
18
071
0.145
629
4.00
4
62-77
14.30
18
35
2000
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성