카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Radial Anti-Backlash Nuts With Flange Mount - Metric - Metric Radial Anti-Backlash Nuts With Thread Mount
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
RAB Metric
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/rab_metric/mfab_asmtab.prj},{NB=RFA042236LS},{DIA=11},{DIACODE=042},{LEAD=236},{LCD=25},{LCS=750},{TD=L},{MATERIAL=S},{PPATH=parts/mfrab/mfab_asmtpl.prj},{NW=0.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DIACODE
Diameter Code
[mm]
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
LCD
Load Capacity Dynmic
[lib]
LCS
Lod Capacity Static
[lib]
NW
Nut Weight
[oz]
RFA024787LS
RFA024787LS
6
024
0.163
787
1.250
16
69-86
5.0
6.0
14
350
0.11
RFA032059LS
RFA032059LS
8
032
0.042
059
1.500
1
51-68
5.5
7.9
20
410
0.18
RFA039059LS
RFA039059LS
10
039
0.043
059
1.500
1
39-49
7.9
10.0
20
500
0.18
RFA042236LS
RFA042236LS
11
042
0.044
236
3.000
2
39-49
9.0
11.0
25
750
0.38
RFA047118LS
RFA047118LS
12
047
0.044
118
3.000
1
38-48
7.7
12.0
25
800
0.38
RFA055157LS
RFA055157LS
14
055
0.080
157
4.000
1
56-70
9.8
14.0
35
1050
0.75
RFA063157LS
RFA063157LS
16
063
0.061
157
4.000
1
37-46
10.9
16.0
35
1200
0.75
RFA071629LS
RFA071629LS
18
071
0.145
629
4.000
4
62-77
14.3
18.0
35
1200
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성