카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Threaded Standard Nut Metric - Metric Threaded Standard Nut
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
NAB Metric
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/nab_metric/itnab_m_asmtab.prj},{NB=NTA042236LS},{DIA=11},{DIACODE=042},{LEAD=236},{LCD=200},{LCS=1000},{NW=0.75},{TD=L},{MATERIAL=S},{L=28.6},{PPATH=parts/itnab_m_parts/itnab_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DIACODE
Diameter Code
ⁿ/ₐ
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb.]
LCS
Load Capacity Static
[lb.]
NW
Nut Weight
[oz]
W
Weight Per Foot
[oz]
NTA008012LS
NTA008012LS
2
008
0.007
012
0.30
1
20-32
1.800
2.080
45
225
0.06
0.8
NTA016012LS
NTA016012LS
4
016
0.012
012
0.30
1
12-20
3.450
3.890
45
225
0.06
0.8
NTA020196LS
NTA020196LS
5
020
0.045
196
1.30
4
63-78
3.600
5.390
60
300
0.06
1.4
NTA024787LS
NTA024787LS
6
024
0.163
787
1.30
16
69-86
5.000
6.000
110
550
0.15
2.1
NTA032059LS
NTA032059LS
8
032
0.042
059
1.50
1
51-68
5.500
7.900
122
610
0.35
3.1
NTA039059LS
NTA039059LS
10
039
0.043
059
1.50
1
39-49
7.920
10.000
200
700
0.35
5.4
NTA042236LS
NTA042236LS
11
042
0.044
236
3.00
2
63-79
9.000
11.000
200
1000
0.75
6.5
NTA047118LS
NTA047118LS
12
047
0.044
118
3.00
1
38-48
7.690
12.000
245
1225
0.57
6.5
NTA055157LS
NTA055157LS
14
055
0.080
157
4.00
1
56-70
9.800
14.000
325
1625
1.35
9.4
NTA063157LS
NTA063157LS
16
063
0.061
157
4.00
1
37-46
10.900
16.000
360
1775
0.96
12.1
NTA071629LS
NTA071629LS
18
071
0.145
629
4.00
4
62-77
14.300
18.000
400
2000
0.96
17.4
NTA079157LS
NTA079157LS
20
079
0.070
157
4.00
1
32-40
14.900
20.000
480
2400
1.59
20.2
NTA087787LS
NTA087787LS
22
087
0.179
787
4.00
5
62-78
18.300
22.000
530
2650
1.59
26.9
NTA094M30LS
NTA094M30LS
24
094
0.254
M30
3.00
10
66-82
20.000
23.000
660
3300
1.59
30.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성