CGKA - Hydraulik - Gelenkkopf nach DIN 24555
Heiss
zubehoerteile
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/zubehoerteile/gelenkkoepfe_cgka.prj},{NB=HEISS CGKA 30},{TYP=CGKA 30},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=30.000},{D9=34.000},{B9=22.000},{B10=19.000},{M=M20x1,5},{MNDR=20.000},{MKDR=18.160},{P=1.500},{LM=29.000},{H1=85.000},{R=40.000},{D2=36.000},{D3=77.000},{L1=35.000},{ALFA=6},{C=62.000},{C0=108.000},{S=M10},{MA=59.000},{G=1,2},{SNDM=10.000},{SP=1.500},{P1=1.500},{GSW=49.000},{PSTOL=0.001},{ZUBR=102.000},{SDK=16.000},{SK=10.000},{ST=5.000},{SS=8.000},{SKDR=8.160},{SL=20.000},{HUB=MIN},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/cgka_german.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
B9
Breite B9
[mm]
B10
Breite B10
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
LM
Länge LM
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
R
Radius R
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
ALFA
Winkel
[°]
C
Tragzahlen C
[kN]
C0
Tragzahlen C0
[kN]
S
Gewinde S DIN912-8.8
ⁿ/ₐ
MA
[Nm]
G
Gewicht
[kg]
HUB
Hublänge
ⁿ/ₐ
HEISS CGKA 12
CGKA 12
12.000
15.000
10.000
8.000
M10x1,25
15.000
42.000
17.000
17.000
35.000
16.000
11
10.800
17.000
M6
12.000
0,12
HEISS CGKA 16
CGKA 16
16.000
20.000
14.000
11.000
M12x1,25
17.000
48.000
22.000
21.000
45.000
20.000
10
21.100
28.500
M6
12.000
0,23
HEISS CGKA 20
CGKA 20
20.000
24.000
16.000
13.000
M14x1,5
19.000
58.000
27.000
25.000
55.000
28.000
9
30.000
42.500
M8
30.000
0,41
HEISS CGKA 25
CGKA 25
25.000
29.000
20.000
17.000
M16x1,5
23.000
68.000
32.000
30.000
62.000
31.000
7
48.000
67.000
M8
30.000
0,66
HEISS CGKA 30
CGKA 30
30.000
34.000
22.000
19.000
M20x1,5
29.000
85.000
40.000
36.000
77.000
35.000
6
62.000
108.000
M10
59.000
1,2
HEISS CGKA 40
CGKA 40
40.000
45.000
28.000
23.000
M27x2
37.000
105.000
50.000
45.000
90.000
45.000
7
100.000
156.000
M10
59.000
2,1
HEISS CGKA 50
CGKA 50
50.000
55.000
35.000
30.000
M33x2
46.000
130.000
60.000
55.000
105.000
58.000
6
156.000
245.000
M12
100.000
3,8
HEISS CGKA 60
CGKA 60
60.000
67.000
44.000
38.000
M42x2
57.000
150.000
80.000
68.000
134.000
68.000
6
245.000
380.000
M16
250.000
7,7
HEISS CGKA 80
CGKA 80
80.000
90.000
55.000
47.000
M48x2
64.000
185.000
102.000
90.000
156.000
92.000
6
400.000
585.000
M20
490.000
15,1
HEISS CGKA 100
CGKA 100
100.000
110.000
70.000
57.000
M64x3
90.000
240.000
120.000
110.000
190.000
116.000
6
610.000
865.000
M24
840.000
27,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성