Bauform 111-1 - Gewindebefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-111-1.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D4=75.000},{D5=55.000},{D6X=2.000},{D6NDR=10.000},{D6KDR=8.917},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L5=100.000},{L8=3.000},{L9=20.000},{L10=16.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{H1=MIN},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{P=2.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser D5 f7
[mm]
D6
Gewinde
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L8
Länge
[mm]
L9
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
[mm]
HEISS SZ 250-32/20/35-111...
SZ 250-32/20
250
111 - 1
32.000
20.000
50.000
38.000
42.000
32.000
M6
22.000
75.000
45.000
55.000
3.000
12.000
13.000
G1/4"
2x30°
130.000
13.500
9.000
55.000
27.500
80.000
HEISS SZ 250-40/25/45-111...
SZ 250-40/25
250
111 - 1
40.000
25.000
64.000
48.000
54.000
38.000
M6
25.000
82.000
49.000
65.000
3.000
15.000
13.000
G3/8"
2x30°
138.000
13.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 250-50/32/45-111...
SZ 250-50/32
250
111 - 1
50.000
32.000
75.000
60.000
64.000
44.000
M8
30.000
88.000
52.000
75.000
3.000
15.000
15.000
G1/2"
2,5x30°
155.000
13.500
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 250-63/40/55-111...
SZ 250-63/40
250
111 - 1
63.000
40.000
95.000
75.000
75.000
55.000
M10
33.000
115.000
70.000
100.000
3.000
20.000
16.000
G1/2"
3x30°
195.000
18.500
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 250-80/50/60-111...
SZ 250-80/50
250
111 - 1
80.000
50.000
115.000
92.000
95.000
65.000
M12
48.000
132.000
84.000
110.000
3.000
25.000
18.000
G1/2"
3x30°
215.000
18.000
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 250-100/60/55-11...
SZ 250-100/60
250
111 - 1
100.000
60.000
140.000
115.000
110.000
80.000
M16
60.000
140.000
92.000
90.000
3.000
30.000
18.000
G1/2"
3x30°
207.000
16.000
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 250-125/80/60-11...
SZ 250-125/80
250
111 - 1
125.000
80.000
180.000
145.000
140.000
100.000
M20
58.000
175.000
113.000
125.000
5.000
35.000
20.000
G3/4"
4x30°
272.000
33.000
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 250-160/100/50-1...
SZ 250-160/100
250
111 - 1
160.000
100.000
225.000
190.000
180.000
130.000
M27
80.000
220.000
145.000
130.000
5.000
45.000
25.000
G1"
5x30°
330.000
32.500
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 250-200/125/35-1...
SZ 250-200/125
250
111 - 1
200.000
125.000
280.000
245.000
220.000
160.000
M36
110.000
240.000
145.000
155.000
5.000
55.000
25.000
G1"
6x30°
375.000
48.000
50.000
280.000
140.000
360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성