Bauform 225 - Gabelbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 160 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz160/sz_w_160_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-80/40/60-225.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=1.500},{B1=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{R2=45.000},{LA003=351.000},{LA004=391.000},{LA005006=371.000},{L1=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L13=50.000},{L14=70.000},{B8=22.000},{B9=28.000},{B10=35.000},{H1=85.000},{R=50.000},{X=115.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{PSTOL=0.010},{HUBMIN=60.000},{L5=110.000},{H4=20.500},{L16=30.000},{B5=110.000},{H5=55.000},{H6=150.000},{L225P1=494.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{B2=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
B1
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
R2
Radius
[mm]
L225
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
H1
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L5
Länge
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 160-40/20/45-225...
SZ 160-40/20
160
225
40.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
11.000
58.000
48.000
16.000
17.000
315.000
40.000
25.000
62.000
35.000
32.000
52.000
12.000
16.000
13.000
77.000
25.000
G1/4"
80.000
2x30°
65.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 160-50/25/45-225...
SZ 160-50/25
160
225
50.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
12.000
72.000
60.000
20.000
23.000
355.000
50.000
30.000
70.000
40.000
38.000
52.000
16.000
20.000
17.000
94.000
28.000
G3/8"
87.000
2,5x30°
75.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 160-63/32/55-225...
SZ 160-63/32
160
225
63.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
13.000
90.000
75.000
25.000
29.000
412.000
60.000
40.000
82.000
48.000
40.000
56.000
18.000
22.000
19.000
110.000
35.000
G3/8"
90.000
3x30°
100.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 160-80/40/60-225...
SZ 160-80/40
160
225
80.000
40.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
14.000
110.000
92.000
40.000
45.000
494.000
60.000
35.000
96.000
55.000
50.000
70.000
22.000
28.000
35.000
85.000
50.000
G1/2"
115.000
3x30°
110.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 160-100/50/55-22...
SZ 160-100/50
160
225
100.000
50.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
16.000
135.000
115.000
50.000
56.000
512.000
67.000
45.000
127.000
75.000
65.000
85.000
28.000
35.000
40.000
105.000
60.000
G1/2"
137.000
3x30°
90.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 160-125/60/60-22...
SZ 160-125/60
160
225
125.000
60.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
18.000
170.000
145.000
60.000
77.000
620.000
88.000
58.000
155.000
95.000
90.000
116.000
36.000
44.000
50.000
130.000
70.000
G3/4"
178.000
4x30°
125.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 160-160/80/50-22...
SZ 160-160/80
160
225
160.000
80.000
M65x1,5
mit Aussengewinde
20.000
220.000
190.000
70.000
77.000
733.000
95.000
65.000
220.000
145.000
115.000
140.000
45.000
55.000
60.000
170.000
82.000
G1"
215.000
5x30°
130.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 160-200/100/35-2...
SZ 160-200/100
160
225
200.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
24.000
270.000
245.000
80.000
86.000
898.000
110.000
80.000
240.000
145.000
160.000
235.000
55.000
70.000
70.000
235.000
90.000
G1"
261.000
6x30°
155.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성