HDZ 120 Drehzylinder
Heiss
hydraulik_drehzylinder_hdz_120
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_drehzylinder_hdz_120/hdz_120.prj},{NB=HEISS HDZ 120 - 50/3.003---(POS=0, AF=standard)},{K=50},{L=168.000},{LXO=257.000},{LZ=6.280},{MD=50.000},{A1=125.000},{A2=80.000},{A3=80.000},{A4=45.000},{A5=35.000},{A6=78.750},{A7=28.750},{A8=101.000},{A9=12.000},{A10=56.000},{A11=6.000},{A12=36.000},{D2=60.000},{D3=9.000},{D4=30.000},{KF=19.630},{W=30.000},{OL=6.420},{DM=337.000},{GD1=15.000},{GT=12.000},{GD2=9.000},{GD3=24.000},{GS=2.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{DDNDR=20.000},{DDKDR=17.835},{SWD=30.000},{M2D=10.000},{SWV=16.000},{D5=72.000},{D6=36.000},{L5=45.000},{L5X=60.000},{L6=15.000},{L7=15.000},{L10=13.000},{SW=13.000},{DG=16.000},{DK=14.376},{DA=32.000},{DB=27.000},{B=5.000},{H=7.000},{FA=003},{DW=3},{POS=0},{AF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
K
Kolben Ø
[mm]
L
bei Drehwinkel 0°
[mm]
LXO
bei Drehwinkel 0°
[mm]
LZ
Zumaß / 10° Drehwinkel
[mm]
MD
Mehrlänge Dämpfung 004
[mm]
A1
Breite
[mm]
A2
Breite
[mm]
A3
Breite
[mm]
A4
Länge
[mm]
A5
Länge
[mm]
A6
Höhe
[mm]
A7
Höhe
[mm]
A8
Länge
[mm]
A9
Länge
[mm]
A10
Länge
[mm]
A11
Breite
[mm]
A12
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
KF
Kolbenfläche
[cm²]
W
Wellen Ø
[mm]
OL
Ölvolumen für 10° / Seite
[cm³]
DM
Drehmoment µ=0.9
[Nm / 100 bar]
G
Anschlußgröße
ⁿ/ₐ
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
L5
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L7
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
SW
Schluesselweite
[mm]
HEISS HDZ 120 - 25/26.00...
HDZ 120
120
25
118.000
174.000
3.920
30.000
68.000
50.000
50.000
25.000
16.000
34.500
14.000
56.000
6.000
32.000
4.000
15.000
39.000
32.000
7.000
12.000
4.910
12.000
0.970
50.000
G 1/4 "
48.000
25.000
M 10x1
39.000
15.000
5.000
12.000
7.000
HEISS HDZ 120 - 32/18.00...
HDZ 120
120
32
124.000
182.000
3.920
30.000
70.000
55.000
55.000
30.000
20.000
39.250
16.750
58.000
6.000
35.000
4.000
19.000
48.000
38.000
7.000
15.000
8.040
15.000
1.580
81.000
G 1/4 "
54.000
25.000
M 10x1
38.000
15.000
5.000
11.000
7.000
HEISS HDZ 120 - 40/15.00...
HDZ 120
120
40
148.000
232.000
5.240
40.000
90.000
70.000
70.000
35.000
25.000
56.500
23.500
72.000
9.000
48.000
6.000
24.000
58.000
48.000
9.000
20.000
12.560
20.000
3.290
169.000
G 1/4 "
58.000
28.000
M 12x1,5
43.000
20.000
10.000
16.000
9.000
HEISS HDZ 120 - 50/3.003...
HDZ 120
120
50
168.000
257.000
6.280
50.000
125.000
80.000
80.000
45.000
35.000
78.750
28.750
101.000
12.000
56.000
6.000
36.000
72.000
60.000
9.000
30.000
19.630
30.000
6.420
337.000
G 3/8 "
72.000
36.000
M 16x1,5
45.000
15.000
15.000
13.000
13.000
HEISS HDZ 120 - 63/25.00...
HDZ 120
120
63
170.000
292.000
7.960
50.000
136.000
90.000
90.000
55.000
40.000
78.750
34.500
112.000
12.000
60.000
8.000
36.000
90.000
75.000
13.000
30.000
31.170
30.000
12.410
648.000
G 1/2 "
90.000
40.000
M 20x1,5
50.000
26.000
14.000
18.000
17.000
HEISS HDZ 120 - 80/20.00...
HDZ 120
120
80
207.000
386.000
10.480
60.000
160.000
110.000
110.000
65.000
50.000
89.000
43.500
130.000
15.000
70.000
10.000
42.000
110.000
92.000
13.000
35.000
50.260
35.000
26.340
1350.000
G 1/2 "
110.000
54.000
M 28x1,5
59.000
41.000
25.000
16.000
24.000
HEISS HDZ 120 - 100/23.0...
HDZ 120
120
100
234.000
479.000
13.100
70.000
200.000
130.000
130.000
85.000
70.000
106.500
55.000
160.000
20.000
100.000
14.000
57.000
135.000
115.000
18.000
50.000
78.540
50.000
51.450
2700.000
G 1/2 "
135.000
80.000
M 38x1,5
67.000
30.000
60.000
18.000
32.000
HEISS HDZ 120 - 125/24.0...
HDZ 120
120
125
300.000
603.000
20.960
80.000
300.000
180.000
180.000
120.000
100.000
174.700
84.700
255.000
22.500
130.000
22.000
90.000
170.000
145.000
25.000
80.000
122.700
80.000
128.600
6750.000
G 3/4 "
170.000
80.000
M 38x1,5
85.000
25.000
60.000
18.000
32.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성