PRL - Planetary reducer PRL series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/prl_asmtab.prj},{NB=PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680LR40.5-12.773M598.4LR47},{SS=PRL90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=S1},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (12.7 Axis)},{SCDCC=2068M680LR40.5},{SRDCC=12.773M598.4LR47},{D3=20},{D5=68},{D2=M6},{D21=6.0},{D1=80},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D7=12.70},{D8=73.0},{D10=M5},{D101=5},{D9=98.4},{L6=LR47},{L61=47.0},{D4=25},{D6=90},{L1=36},{L3=3},{L4=32},{L7=6.0},{A1=90},{A2=90},{S1=3},{S2=25},{S3=6},{S4=18},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{BD=},{INFOTEXT=website},{DX1=59.500},{DX2=59.500},{RX=90.000},{LX1=45.000},{LM1=16.000},{DZ1=19.500},{DZ2=25.000},{LZ1=35.000},{LM2=20.000},{DU1=26.000},{PPATH=../prl/assembiles/prl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
D5
d5
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L2
l2
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
D10
d10
ⁿ/ₐ
D9
d9
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40
Panasonic 50/100W
1026M434LR26
830M345LR27
10
26
M4
34
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40
Mitsubishi/Huichuan/Delta...
1026M434LR26
830M446LR27
10
26
M4
34
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40-L1-4-P2-S1-1026M434...
PRL40
Lei Sai/Ming Zhi 42 Step ...
1026M434LR26
522M343.8LR27
10
26
M4
34
LR26
5.00
22.0
M3
43.8
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
Panasonic 200W
1440M552LR35
1150M470LR32
14
40
M5
52
LR35
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
Panasonic 400W
1440M552LR35
1450M470LR32
14
40
M5
52
LR35
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
1440M552LR35
1450M570LR32
14
40
M5
52
LR35
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1440M552LR35
6.3538.1M466.7LR32
14
40
M5
52
LR35
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60-L1-3-P2-S1-1440M552...
PRL60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1440M552LR35
838.1M466.7LR32
14
40
M5
52
LR35
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
4.0
60
3
20
5
18
5
16.0
M5
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Panasonic 400W
2060M670LR40.5
1450M470LR37
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
2060M670LR40.5
1450M570LR37
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Panasonic 750W
2060M670LR40.5
1970M590LR42
20
60
M6
70
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
2060M670LR40.5
1970M690LR42
20
60
M6
70
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2060M670LR40.5
12.773M598.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2060M670LR40.5
1473M598.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2060M670LR40.5
1473M698.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
2060M670LR40.5
1460M698.4LR42
20
60
M6
70
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80-L1-3-P2-S1-2060M670...
PRL80
Siemens 400W
2060M670LR40.5
1980M6100LR42
20
60
M6
70
LR40.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Panasonic 400W
2068M680LR40.5
1450M470LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
2068M680LR40.5
1450M570LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Panasonic 750W
2068M680LR40.5
1970M590LR47
20
68
M6
80
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
2068M680LR40.5
1970M690LR47
20
68
M6
80
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2068M680LR40.5
12.773M598.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2068M680LR40.5
1473M598.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2068M680LR40.5
1473M698.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90-L1-3-P2-S1-2068M680...
PRL90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
2068M680LR40.5
1460M698.4LR47
20
68
M6
80
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성