PG - Planetary reducer PG series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pg_asmtab.prj},{NB=PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905.5109LR30-1473M698.4LR43},{SS=PG90},{SE=L1},{TR=4},{DS=P1},{OF=Z1},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=31.563905.5109LR30},{SRDCC=1473M698.4LR43},{D1=31.5},{D2=63},{D3=90},{D11=5.5},{D8=109},{L4=LR30},{L41=30.0},{D5=14.00},{D6=73.0},{D13=M6},{D12=98.4},{L7=LR43},{L71=43.0},{D4=118},{D7=50.0},{D9=6},{D10=7-M6},{D101=7},{D102=6},{L1=6},{L2=10.0},{L3=7},{L5=12.0},{L6=6},{L8=105.5},{A1=90.0},{K=},{BD=},{LX1=22.000},{LX2=16.500},{DX1=36.500},{DX2=47.500},{RX1=59.500},{LM1=10.000},{LZ1=20.000},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pg/assembiles/pg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D11
d11
ⁿ/ₐ
D8
d8
ⁿ/ₐ
L4
l4
ⁿ/ₐ
D5
d5
ⁿ/ₐ
D6
d6
ⁿ/ₐ
D13
ⁿ/ₐ
D12
d12
ⁿ/ₐ
L7
l7
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D7
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
A1
[mm]
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64
Panasonic 200W
2040644.579LR19.5
1150M470LR32.5
20.0
40
64
4.5
79
LR19.5
11.00
50.0
M4
70.0
LR32.5
86
31.5
5
3
7.0
4
8.0
4
81.0
60.0
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64
Panasonic 400W
2040644.579LR19.5
1450M470LR32.5
20.0
40
64
4.5
79
LR19.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR32.5
86
31.5
5
3
7.0
4
8.0
4
81.0
60.0
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
2040644.579LR19.5
1450M570LR32.5
20.0
40
64
4.5
79
LR19.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR32.5
86
31.5
5
3
7.0
4
8.0
4
81.0
60.0
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2040644.579LR19.5
6.3538.1M466.7LR32.5
20.0
40
64
4.5
79
LR19.5
6.35
38.1
M4
66.7
LR32.5
86
31.5
5
3
7.0
4
8.0
4
81.0
60.0
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64-L1-4-P1-Z1-2040644.5...
PG64
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
2040644.579LR19.5
838.1M466.7LR32.5
20.0
40
64
4.5
79
LR19.5
8.00
38.1
M4
66.7
LR32.5
86
31.5
5
3
7.0
4
8.0
4
81.0
60.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Panasonic 400W
31.563905.5109LR30
1450M470LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
14.00
50.0
M4
70.0
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
31.563905.5109LR30
1450M570LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
14.00
50.0
M5
70.0
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Panasonic 750W
31.563905.5109LR30
1970M590LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
19.00
70.0
M5
90.0
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
31.563905.5109LR30
1970M690LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
19.00
70.0
M6
90.0
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
31.563905.5109LR30
12.773M598.4LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
12.70
73.0
M5
98.4
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
31.563905.5109LR30
1473M598.4LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
14.00
73.0
M5
98.4
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
31.563905.5109LR30
1473M698.4LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
14.00
73.0
M6
98.4
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
31.563905.5109LR30
1460M698.4LR43
31.5
63
90
5.5
109
LR30
14.00
60.0
M6
98.4
LR43
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90-L1-4-P1-Z1-31.563905...
PG90
Siemens 400W
31.563905.5109LR30
1980M6100LR48
31.5
63
90
5.5
109
LR30
19.00
80.0
M6
100.0
LR48
118
50.0
6
6
10.0
7
12.0
6
105.5
90.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Panasonic 750W
40801105.5135LR29
1970M590LR47.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
19.00
70.0
M5
90.0
LR47.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
40801105.5135LR29
1970M690LR47.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
19.00
70.0
M6
90.0
LR47.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Panasonic 1KW/1.5KW/2KW
40801105.5135LR29
1995M8115LR57.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
19.00
95.0
M8
115.0
LR57.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Yaskawa 850W
40801105.5135LR29
19110M8145LR57.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
19.00
110.0
M8
145.0
LR57.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Delta 1KW/1.5KW/2KW
40801105.5135LR29
2295M8115LR57.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
22.00
95.0
M8
115.0
LR57.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Panasonic 1KW/1.5KW, Pana...
40801105.5135LR29
22110M8145LR57.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
22.00
110.0
M8
145.0
LR57.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Panasonic 1KW/1.5KW
40801105.5135LR29
22110M8145LR74.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
22.00
110.0
M8
145.0
LR74.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Yaskawa/Huichuan 1KW/1.5K...
40801105.5135LR29
2495M6115LR57.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
24.00
95.0
M6
115.0
LR57.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Delta 1KW
40801105.5135LR29
2495M8115LR57.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
24.00
95.0
M8
115.0
LR57.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Mitsubishi 850W/1000W/1.5...
40801105.5135LR29
24110M8145LR57.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
24.00
110.0
M8
145.0
LR57.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110-L1-4-P1-Z1-40801105...
PG110
Panasonic 3KW/4KW/5KW
40801105.5135LR29
24110M8145LR74.5
40.0
80
110
5.5
135
LR29
24.00
110.0
M8
145.0
LR74.5
145
63.0
6
6
10.0
8
13.0
7
139.0
120.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성