피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD60A - Hidden hinge - fixed type - interior door - thickened type - single row tapered hole type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld60ab_ak_asmtab.prj},{NB=LD60AB-60},{SC=LD60AB},{TYPE=Fixed type · single row tapered hole type},{SY=Interior door},{MAT1=ZDC},{MAT2=SUS304},{SUR=Chrome plated sand},{SPE=60},{W=35.2},{L=60},{F2=22.2},{F3=13.0},{F1=47},{F4=33},{H=18.5},{HH=6.5},{HH1=0.0},{HH2=0},{T=6.5},{DD1=4.3},{DD2=8.3},{MK=Below 450},{MG=Below 700},{MH=-},{FZ=4},{CKZL=0.1},{INFOTEXT=website},{HD=4.55},{CD1=2.90},{CD2=7.45},{Y1=2.10},{YY1=2.0},{X1=16.2},{R1=2.000},{R2=9.09},{X2=13.14},{Y2=2.0},{PPATH=ld60ab_ak/assemblies/ld60ab_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
SY
Suitable for interior/exterior doors
ⁿ/ₐ
MAT1
Body Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Connecting pipe material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F1
[mm]
F4
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
MK
Door width
ⁿ/ₐ
MG
door height
ⁿ/ₐ
MH
Suitable for door thickness
[mm]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD60AB-43
LD60AB-43
LD60AB
Fixed type · single row t...
Interior door
ZDC
SUS304
Chrome plated sand
43
29.0
43
18.0
11.0
32
22
13.0
5.0
0.0
0
5.0
3.5
6.2
Below 450
Below 700
-
4
0.04
LD60AB-45
LD60AB-45
LD60AB
Fixed type · single row t...
Interior door
ZDC
SUS304
Chrome plated sand
45
35.7
45
22.7
13.0
32
19
18.5
6.0
0.0
0
5.0
3.5
7.0
Below 450
Below 700
-
4
0.06
LD60AB-60
LD60AB-60
LD60AB
Fixed type · single row t...
Interior door
ZDC
SUS304
Chrome plated sand
60
35.2
60
22.2
13.0
47
33
18.5
6.5
0.0
0
6.5
4.3
8.3
Below 450
Below 700
-
4
0.1
LD60AB-70
LD60AB-70
LD60AB
Fixed type · single row t...
Interior door
ZDC
SUS304
Chrome plated sand
70
42.6
70
26.6
16.1
53
35
23.0
7.3
0.0
0
7.0
4.6
9.1
Below 450
Below 700
-
7
0.16
LD60AB-100
LD60AB-100
LD60AB
Fixed type · single row t...
Interior door
ZDC
SUS304
Chrome plated sand
100
53.2
100
33.2
20.0
80
52
27.5
9.5
0.0
0
9.5
5.3
10.0
Below 450
Below 700
-
7
0.34
LD60AK-43
LD60AK-43
LD60AK
Fixed type · single row t...
Interior door
ZDC
SUS201
Brushed nickel plating
43
26.2
43
17.0
7.0
33
22
11.3
0.0
5.5
1
0.0
3.9
6.3
-
-
≥12
≥5
0.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성