TB1A - Reference torque measuring discs
HBK
Transducers & Sensors
Torque
TB1A
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/tb1a/tb1a.prj},{NB=TB1A_500NM},{IDNR=},{ORDERNO=1-TB1A/500NM},{TYP=TB1A},{CAPACITY=500N·m},{DRAWNO=},{BESTNRX=TB1A_500NM},{A=156},{B=41.0},{C=40.5},{D=20.5},{E=18.0},{FI=2.5},{FA=3},{G=133},{H=110},{K=20},{M=9.0},{N=13.0},{P=110},{R=M12},{XS=15.5},{NDM=12.000},{SW=10.000},{K2=12.000},{D1=18.000},{D2=1.200},{T=6.000},{X=12.500},{KH=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nominal force
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB ±0.1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FI
[mm]
FA
FA +0.2
[mm]
G
ØG ±0.1
[mm]
H
ØH g6
[mm]
K
ØK
[mm]
M
[mm]
N
ØN
[mm]
P
ØP H7
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
1-TB1A/100NM
1-TB1A/100NM
TB1A
100N·m
100
40.2
25.0
15.5
7.5
2.5
3
87
75
11
7.8
6.4
75
M6
1-TB1A/200NM
1-TB1A/200NM
TB1A
200N·m
121
40.2
30.5
17.5
11.0
2.5
3
105
90
14
8.8
8.4
90
M8
1-TB1A/500NM
1-TB1A/500NM
TB1A
500N·m
156
41.0
40.5
20.5
18.0
2.5
3
133
110
20
9.0
13.0
110
M12
1-TB1A/1KNM
1-TB1A/1KNM
TB1A
1kN·m
156
41.0
40.5
20.5
18.0
2.5
3
133
110
20
9.0
13.0
110
M12
1-TB1A/2KNM
1-TB1A/2KNM
TB1A
2kN·m
191
69.0
42.5
22.5
18.0
2.5
3
165
140
24
9.0
15.0
140
M14
1-TB1A/5KNM
1-TB1A/5KNM
TB1A
5kN·m
238
79.0
64.0
28.5
33.5
2.5
3
206
174
30
9.0
19.0
174
M18
1-TB1A/10KNM
1-TB1A/10KNM
TB1A
10kN·m
238
79.0
69.0
33.5
33.5
2.5
3
206
174
30
9.0
19.0
174
M18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성