618-05 - Transition fitting with ZAK® spigot end and female thread
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/618_05.prj},{NB=6189004640 618-05 PNPotable water: 16, Sewage water: 16, Gas: 5 (400)},{IN=6189004640},{DC=DE},{LOD=400},{PN=Potable water: 16, Sewage water: 16, Gas: 5},{OA=1 1/4\"},{OB=ZAK 46},{H=64},{H1=59},{L=83},{SE=35},{B=60},{W=0.66},{MAT=Body: steel, Hawle epoxy powder coated; Gasket: NBR},{MED=Potable water},{NOTICE=Notice 1: Product numbers for other transition fittings on request.},{PL=Link},{VU=41.910},{XX=1},{VL=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PN
Max. operating pressure
[bar]
OA
Female thread
[인치]
OB
ZAK spigot
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
6189004640
6189004640
Potable water: 16, Sewage...
1 1/4"
ZAK 46
64
83
60
0.66
Body: steel, Hawle epoxy ...
Potable water
Notice 1: Product numbers...
6189004650
6189004650
Potable water: 16, Sewage...
1 1/2"
ZAK 46
70
91
66
0.91
Body: steel, Hawle epoxy ...
Potable water
Notice 1: Product numbers...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성