9942 - Butterfly valve with manual lever, type LT, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flaps
Butterfly valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flaps/butterfly_valves/9942.prj},{NB=9942065000 9942 DN65 - PN16 (400)},{IN=9942065000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=65},{PN=PN16},{L2=49},{VERS=1},{L3=267},{L5=39},{D3=164},{D12=102},{H2=134},{H3=88},{H3X=87.5},{H4=166},{H5=167},{W=6.60},{D1=99},{D=122},{K=145.0},{KK=152.0},{DL=16},{R1=15.0},{R2=14.0},{R3=15.0},{PDF=Link},{PL=Link},{AY=2},{D4=26.0},{D5=12.0},{L1=46},{L4=57},{L6=62},{J=99},{D3X=82.00},{D3Y=29.20},{D6=90.000},{X2=5.000},{X3=28.000},{VER=1},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{H3NEW=87.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
W
Weight
[kg]
9942040000
9942040000
40
PN16
36
267
115
130
65
164
3.70
9942050000
9942050000
50
PN16
46
267
118
124
78
157
4.90
9942065000
9942065000
65
PN16
49
267
164
134
88
167
6.60
9942080000
9942080000
80
PN16
49
267
183
141
98
174
7.40
9942100000
9942100000
100
PN16
56
267
206
156
110
189
7.50
9942125000
9942125000
125
PN16
59
267
240
170
128
203
11.50
9942150000
9942150000
150
PN16
59
267
268
186
143
219
12.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성