8110 - XR reduction flange, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange connections, seals
Shaped parts
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_connections_seals/shaped_parts/8110.prj},{NB=8110250100 8110 DN250-DN100 - PN10 (400)},{IN=8110250100},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN1=250},{DN2=100},{TYP=B},{PN=PN10},{K1=350},{T1=-},{K2=180},{T2=M16x50},{B=31},{W=21.9},{NPK412=272336},{PDF=Link},{D1=328},{D2=162},{Q1=12},{Q2=8},{D=395},{M1=0},{M2=16},{L1=0},{L2=50},{BOLT1=0},{BOLT2=19},{NUT1=0},{NUT2=24},{NUTL1=0},{NUTL2=13},{HOLE=23},{DIST1=0.0000},{DIST2=28.5000},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal Diameter
[mm]
DN2
Nominal Diameter
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
T1
Thread 1
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
T2
Thread 2
ⁿ/ₐ
B
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
8110065050
8110065050
65
50
A
PN16
145
M16x50
125
M16x50
47
5.6
-
8110080050
8110080050
80
50
A
PN16
160
M16x50
125
M16x50
28
5.6
272131
8110080065
8110080065
80
65
A
PN16
160
M16x50
145
M16x50
28
5.4
-
8110100050
8110100050
100
50
A
PN16
180
M16x50
125
M16x50
27
6.3
272132
8110100065
8110100065
100
65
A
PN16
180
M16x50
145
M16x50
30
6.3
-
8110100080
8110100080
100
80
A
PN16
180
M16x50
160
M16x50
47
8.4
272152
8110125050
8110125050
125
50
A
PN16
210
M16x50
125
M16x50
27
6.3
272133
8110125065
8110125065
125
65
A
PN16
210
M16x50
145
M16x50
30
8.2
-
8110125080
8110125080
125
80
A
PN16
210
M16x50
160
M16x50
30
8.0
272153
8110125100
8110125100
125
100
A
PN16
210
M16x50
180
M16x50
30
7.6
272173
8110150050
8110150050
150
50
B
PN16
240
-
125
M16x50
30
11.0
272134
8110150065
8110150065
150
65
B
PN16
240
-
145
M16x50
30
10.8
-
8110150080
8110150080
150
80
B
PN16
240
-
160
M16x50
30
10.7
272154
8110150100
8110150100
150
100
A
PN16
240
M20x60
180
M16x50
30
11.2
272174
8110150125
8110150125
150
125
A
PN16
240
M20x60
210
M16x50
30
11.2
272214
8110200065
8110200065
200
65
B
PN10
295
-
145
M16x50
30
14.8
-
8110201065
8110201065
200
65
B
PN16
295
-
145
M16x50
30
14.8
-
8110200080
8110200080
200
80
B
PN10
295
-
160
M16x50
30
14.7
272315
8110201080
8110201080
200
80
B
PN16
295
-
160
M16x50
30
14.5
272515
8110200100
8110200100
200
100
B
PN10
295
-
180
M16x50
30
13.7
272335
8110201100
8110201100
200
100
B
PN16
295
-
180
M16x50
30
14.9
272535
8110200125
8110200125
200
125
B
PN10
295
-
210
M16x50
31
13.7
272355
8110201125
8110201125
200
125
B
PN16
295
-
210
M16x50
31
13.7
272555
8110200150
8110200150
200
150
A
PN10
295
M20x60
240
M20x60
32
16.5
272375
8110201150
8110201150
200
150
A
PN16
295
M20x60
240
M20x60
32
16.6
272575
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성