카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFS / AFX - SAE-90° threaded flange BSPP
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Pipe Threaded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_pipe_threaded_flanges/sae_90_t_f_bspp_asmtab.prj},{NB=AFS-108/90-G-CR3(H)},{PL=3000},{NDM=2},{MAT=S},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLTM=M12x45},{BOLTU=1/2 x 1 3/4},{MBX=210},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{AX=59.614},{AXX=G 2},{BX=51},{CX=77.8},{DX=110},{EX=42.9},{F1X=110},{F2X=94},{HX=25},{IX=28},{MASSX=2.000},{LX=13.5},{S1X=42},{S2X=65},{NUM=108},{PPATH=parts/sae_90_t_f_bspp_asmtpl.prj},{ZTN=73071990},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFS-080/90-G-CR3
3000
1/2
-
350
G 1/2
13
38.1
54
17.5
60
48
16
19
9.0
20
37
0.290
73071990
AFS-080/90-G-038-CR3
3000
1/2
-
350
G 3/8
13
38.1
54
17.5
60
48
16
19
9.0
20
37
0.300
73071990
AFS-100/90-G-CR3
3000
3/4
-
350
G 3/4
19
47.6
65
22.3
63
52
18
19
11.0
24
38
0.470
73071990
AFS-102/90-G-CR3
3000
1
-
320
G 1
22
52.4
70
26.2
71
51
19
20
11.0
28
43
0.640
73071990
AFS-104/90-G-CR3
3000
1 1/4
-
280
G 1 1/4
32
58.7
79
30.2
85
73
21
22
11.5
34
51
0.960
73071990
AFS-106/90-G-CR3
3000
1 1/2
-
210
G 1 1/2
38
69.9
93
35.7
95
83
25
25
13.5
38
56
1.370
73071990
AFS-108/90-G-CR3
3000
2
-
210
G 2
51
77.8
110
42.9
110
94
25
28
13.5
42
65
2.000
73071990
AFS-110/90-G-CR3
3000
2 1/2
-
175
G 2 1/2
60/57
88.9
115
50.8
127
96
25
30
13.5
50
77
2.699
73071990
AFS-401/90-G-012-CR3
6000
1/2
-
420
G 1/2
13
40.5
54
18.2
60
46
16
19
9.0
20
37
0.290
73071990
AFS-401/90-G-038-CR3
6000
1/2
-
420
G 3/8
13
40.5
54
18.2
60
46
16
19
9.0
20
37
0.300
73071990
AFS-402/90-G-CR3
6000
3/4
-
420
G 3/4
19
50.8
70
23.8
70
56
19
20
11.0
28
43
0.710
73071990
AFS-403/90-G-CR3
6000
1
-
420
G 1
25
57.2
79
27.8
85
72
21
22
13.0
34
51
1.110
73071990
AFS-404/90-G-CR3
6000
1 1/4
-
420
G 1 1/4
32
66.6
93
31.8
95
75
25
25
15.0
38
56
1.600
73071990
AFS-405/90-G-CR3
6000
1 1/2
-
420
G 1 1/2
38
79.3
110
36.5
110
94
25
28
17.0
42
65
2.550
73071990
AFS-406/90-G-CR3
6000
2
-
420
G 2
51
96.8
134
44.5
132
107
35
33
21.0
45
75
4.100
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성