카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFC / AFC-X - SAE-Closed flange
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Closed Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_closed_flanges/sae_closed_flange_asmtab.prj},{NB=AFC-114-CR3(H)},{NUM=114},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=3 1/2},{MAT=S},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTMX=M16x50},{BOLTU=5/8 x 2},{MBX=35},{BOLTUX=5/8},{BOLTUY=2},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{CX=120.7},{DX=152},{EX=69.9},{FX=136},{HX=22},{LX=17.5},{MASSX=2.90},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{M1X=M 16},{PPATH=parts_closed_flange/sae_closed_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PL
Pressure level
ⁿ/ₐ
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFC-080-CR3
3000
1/2
350
38.1
56
17.5
48
16
9.0
0.24
73071990
AFC-100-CR3
3000
3/4
350
47.6
65
22.3
50
16
11.0
0.30
73071990
AFC-102-CR3
3000
1
320
52.4
70
26.2
60
19
11.0
0.47
73071990
AFC-104-CR3
3000
1 1/4
280
58.7
79
30.2
68
18
11.5
0.50
73071990
AFC-106-CR3
3000
1 1/2
210
69.9
93
35.7
78
20
13.5
0.90
73071990
AFC-108-CR3
3000
2
210
77.8
102
42.9
90
20
13.5
1.00
73071990
AFC-110-CR3
3000
2 1/2
175
88.9
114
50.8
105
20
13.5
1.42
73071990
AFC-112-CR3
3000
3
160
106.4
134
61.9
124
24
17.5
2.35
73071990
AFC-114-CR3
3000
3 1/2
35
120.7
152
69.9
136
22
17.5
2.90
73071990
AFC-116-CR3
3000
4
35
130.2
162
77.8
146
25
17.5
3.71
73071990
AFC-118-CR3
3000
5
35
152.4
190
92.1
170
28
17.5
5.67
73071990
AFC-401-CR3
6000
1/2
420
40.5
56
18.2
48
16
9.0
0.24
73071990
AFC-402-CR3
6000
3/4
420
50.8
71
23.8
60
19
11.0
0.48
73071990
AFC-403-CR3
6000
1
420
57.2
81
27.8
70
24
13.0
0.77
73071990
AFC-404-CR3
6000
1 1/4
420
66.6
95
31.8
78
27
15.0
1.15
73071990
AFC-405-CR3
6000
1 1/2
420
79.3
112
36.5
94
30
17.0
1.80
73071990
AFC-406-CR3
6000
2
420
96.8
134
44.5
114
28
21.0
2.43
73071990
AFC-407-CR3
6000
2 1/2
420
123.8
180
58.8
150
45
26.0
7.12
73071990
AFC-408-CR3
6000
3
420
152.4
208
71.6
178
55
32.0
12.07
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성