카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule 80
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Butt Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_butt_weld_flanges/sae_b_w_f_c_s_80.prj},{NB=GFS-114ST80-BL(H)},{NUM=114},{PL=3000},{NDM=3 1/2},{MAT=S},{M=M},{M1=M 16},{BOLTM=M 16},{BOLTU=5/8-11},{MBX=35},{BOLTUX=5/8},{BOLTUY=2},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{TX=101.6x8},{AX=103.0},{BX=85.6},{CX=120.7},{DX=152},{EX=69.9},{FX=136},{GX=48},{HX=27},{LX=17.5},{MASSX=2.844},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
T
Tube
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GFS-080ST80-BL
3000
1/2
350
21.3x3.8
21.5
13.8
38.1
54
17.5
46
36
16
0.257
73071990
GFS-100ST80-BL
3000
3/4
350
26.7x3.9
28.0
19.0
47.6
65
22.3
50
36
18
0.379
73071990
GFS-102ST80-BL
3000
1
320
33.4x4.6
34.0
25.0
52.4
70
26.2
55
38
18
0.410
73071990
GFS-104ST80-BL
3000
1 1/4
280
42.4x4.9
42.8
32.0
58.7
79
30.2
68
41
21
0.630
73071990
GFS-106ST80-BL
3000
1 1/2
210
48.3x5
48.6
38.0
69.9
93
35.7
78
44
25
1.000
73071990
GFS-108ST80-BL
3000
2
210
60.3x5.5
61.0
49.1
77.8
102
42.9
90
45
25
1.252
73071990
GFS-110ST80-BL
3000
2 1/2
175
73x7
73.2
59.0
88.9
114
50.8
105
50
25
1.677
73071990
GFS-112ST80-BL
3000
3
160
88.9x7.6
92.0
73.0
106.4
134
61.9
124
50
27
2.290
73071990
GFS-114ST80-BL
3000
3 1/2
35
101.6x8
103.0
85.6
120.7
152
69.9
136
48
27
2.844
73071990
GFS-116ST80-BL
3000
4
35
114.3x8.56
115.5
97.2
130.2
162
77.8
146
48
27
3.100
73071990
GFS-118ST80-BL
3000
5
35
141.3x9.52
142.0
122.3
152.4
184
92.1
180
50
28
4.101
73071990
GFS-401ST80-BL
6000
1/2
420
21.3x3.7
21.5
13.9
40.5
54
18.2
46
36
16
0.256
73071990
GFS-402ST80-BL
6000
3/4
420
26.7x3.9
28.0
19.0
50.8
71
23.8
55
35
21
0.470
73071990
GFS-403ST80-BL
6000
1
420
33.4x4.5
34.0
25.0
57.2
79
27.8
68
41
21
0.670
73071990
GFS-404ST80-BL
6000
1 1/4
420
42.2x4.8
42.8
32.0
66.6
93
31.8
78
44
25
1.010
73071990
GFS-405ST80-BL
6000
1 1/2
420
48.3x5
48.6
38.0
79.3
112
36.5
94
55
30
1.820
73071990
GFS-406ST80-BL
6000
2
420
60.3x5.5
61.0
49.2
96.8
134
44.5
114
65
37
3.090
73071990
GFS-407ST80-BL
6000
2 1/2
420
73x7.01
74.0
58.8
123.8
180
58.8
152
80
45
7.062
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SFS / SFX - SAE-flange head
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange - metric pipe - companion
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule 160
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - schedule 80
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - inches
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule 40
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - schedule 40
HAVIT
21.12.2023
SAE flange halves, standard series (3000 psi) single parts - Hole pattern t...
VOSS
11.04.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - inches
HAVIT
21.12.2023
HF - SAE-split flange - flat
HAVIT
21.12.2023
SWA - SAE-Socket weld adapter
HAVIT
21.12.2023
VFG / VFG-X - SAE-flange clamp metric tapped
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule XX
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule 10
HAVIT
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성