카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
656
Hallite
Single Acting Piston Seals
656
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/single_act_piston_seals/656/in/656i.prj},{NB=HALLITE 4461300},{CNSORDERNO=4461300},{D1=3.500},{TOL1=+0.003 / +0.000},{DD1=2.750},{TOL2=+0.004 / -0.004},{SL=0.625},{L1=0.687},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H9
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance js11
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4579200
4579200
2.000
+0.003 / +0.000
1.625
+0.003 / -0.003
0.273
0.300
HALLITE 4522700
4522700
2.500
+0.003 / +0.000
1.875
+0.003 / -0.003
0.500
0.550
HALLITE 4579100
4579100
2.625
+0.003 / +0.000
2.250
+0.003 / -0.003
0.273
0.300
HALLITE 4456700
4456700
3.250
+0.003 / +0.000
2.500
+0.004 / -0.004
0.625
0.687
HALLITE 4461300
4461300
3.500
+0.003 / +0.000
2.750
+0.004 / -0.004
0.625
0.687
HALLITE 4522800
4522800
4.000
+0.003 / +0.000
3.250
+0.004 / -0.004
0.625
0.687
HALLITE 4461400
4461400
4.500
+0.003 / +0.000
3.750
+0.004 / -0.004
0.625
0.687
HALLITE 4522900
4522900
5.000
+0.004 / +0.000
4.250
+0.004 / -0.004
0.625
0.687
HALLITE 4461500
4461500
5.500
+0.004 / +0.000
4.750
+0.005 / -0.005
0.625
0.687
HALLITE 4523000
4523000
6.000
+0.004 / +0.000
5.250
+0.005 / -0.005
0.625
0.687
HALLITE 4523100
4523100
6.500
+0.004 / +0.000
5.750
+0.005 / -0.005
0.625
0.687
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성