카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
RCG - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
RCG
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/rcg/mm/rcgm.prj},{NB=HALLITE RCGMS00450NHLX},{CNSORDERNO=RCGMS00450NHLX},{DD1=45.0},{D1=52.2},{L1=4.0},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE RCGMR00070NHLX
RCGMR00070NHLX
7.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
11.0
+0,043/0,000
2.0
+0.2
HALLITE RCGMR00090NHLX
RCGMR00090NHLX
9.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
15.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00100NHLX
RCGMS00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
16.2
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00100NHLX
RCGMR00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
16.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMR00120NHLX
RCGMR00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
18.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00120NHLX
RCGMS00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
18.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00140NHLX
RCGMR00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.0
+0,052/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00140NHLX
RCGMS00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMS00150NHLX
RCGMS00150NHLX
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
21.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00160NHLX
RCGMR00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.0
+0,052/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00160NHLX
RCGMS00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMS00180NHLX
RCGMS00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
24.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00180NHLX
RCGMR00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
24.0
+0,052/0,000
2.9
+0.2
HALLITE RCGMS00200NHLX
RCGMS00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
26.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00200NHLX
RCGMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
27.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00220NHLX
RCGMS00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
28.2
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RCGMR00220NHLX
RCGMR00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
29.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00250NHLX
RCGMS00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
32.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
HALLITE RCGMR00250NHLX
RCGMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
32.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00280NHLX
RCGMS00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
35.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
HALLITE RCGMR00280NHLX
RCGMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
35.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMR00300NHLX
RCGMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
37.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00300NHLX
RCGMS00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
37.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
HALLITE RCGMR00320NHLX
RCGMR00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
39.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE RCGMS00320NHLX
RCGMS00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
39.2
+0,062/0,000
4.0
+0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성