카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
780
Hallite
Double Acting Piston Seals
780
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/780/mm/780m.prj},{NB=HALLITE 5004410},{CNSORDERNO=5004410},{D1=80},{TOL1=+0.07 / +0.00},{DD1=62},{TOL2=+0.00 / -0.07},{DD2=76.0},{TOL3=+0.00 / -0.07},{DD3=79.0},{TOL4=+0.00 / -0.19},{L1=22.5},{L2=3.6},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[mm]
TOL3
Tolerance h9
[mm]
DD3
Piston Diameter Ød3
[mm]
TOL4
Tolerance h11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
HALLITE 5006710
5006710
20
+0.05 / +0.00
11
+0.00 / -0.04
17.0
+0.00 / -0.04
19.0
+0.00 / -0.13
13.5
2.1
HALLITE 5003710
5003710
25
+0.05 / +0.00
15
+0.00 / -0.04
21.0
+0.00 / -0.05
24.0
+0.00 / -0.13
12.0
4.0
HALLITE 5003810
5003810
25
+0.05 / +0.00
16
+0.00 / -0.04
22.0
+0.00 / -0.05
24.0
+0.00 / -0.13
13.5
2.1
HALLITE 5006410
5006410
30
+0.05 / +0.00
17
+0.00 / -0.04
27.0
+0.00 / -0.05
29.0
+0.00 / -0.13
15.4
6.3
HALLITE 5003910
5003910
30
+0.05 / +0.00
21
+0.00 / -0.05
27.0
+0.00 / -0.05
29.0
+0.00 / -0.13
13.5
2.1
HALLITE 5001410
5001410
32
+0.06 / +0.00
22
+0.00 / -0.05
28.5
+0.00 / -0.05
30.5
+0.00 / -0.16
16.4
6.3
HALLITE 5001420
5001420
32
+0.06 / +0.00
22
+0.00 / -0.05
28.0
+0.00 / -0.07
31.0
+0.00 / -0.16
15.5
2.6
HALLITE 5001510
5001510
35
+0.06 / +0.00
25
+0.00 / -0.05
31.4
+0.00 / -0.06
33.5
+0.00 / -0.16
16.4
6.3
HALLITE 5001520
5001520
35
+0.06 / +0.00
25
+0.00 / -0.05
31.0
+0.00 / -0.06
34.0
+0.00 / -0.16
15.5
2.6
HALLITE 5001310
5001310
40
+0.06 / +0.00
24
+0.00 / -0.05
35.4
+0.00 / -0.06
38.5
+0.00 / -0.16
18.4
6.3
HALLITE 5004010
5004010
40
+0.06 / +0.00
30
+0.00 / -0.05
35.4
+0.00 / -0.06
38.5
+0.00 / -0.16
16.4
6.3
HALLITE 5005810
5005810
40
+0.06 / +0.00
30
+0.00 / -0.05
37.0
+0.00 / -0.06
39.0
+0.00 / -0.16
12.5
4.0
HALLITE 5000710
5000710
45
+0.06 / +0.00
29
+0.00 / -0.05
40.4
+0.00 / -0.06
43.5
+0.00 / -0.16
18.4
6.3
HALLITE 5004110
5004110
45
+0.06 / +0.00
31
+0.00 / -0.06
41.0
+0.00 / -0.06
44.0
+0.00 / -0.16
15.5
2.6
HALLITE 5001610
5001610
45
+0.06 / +0.00
35
+0.00 / -0.06
40.4
+0.00 / -0.06
43.5
+0.00 / -0.16
16.4
6.3
HALLITE 5000810
5000810
50
+0.06 / +0.00
34
+0.00 / -0.06
45.4
+0.00 / -0.06
48.5
+0.00 / -0.16
18.4
6.3
HALLITE 5000820
5000820
50
+0.06 / +0.00
34
+0.00 / -0.06
46.0
+0.00 / -0.06
49.0
+0.00 / -0.16
20.5
3.1
HALLITE 5004810
5004810
50
+0.06 / +0.00
38
+0.00 / -0.06
46.0
+0.00 / -0.06
49.4
+0.00 / -0.16
20.5
4.2
HALLITE 5005910
5005910
50
+0.06 / +0.00
40
+0.00 / -0.06
47.0
+0.00 / -0.06
49.0
+0.00 / -0.16
12.5
4.0
HALLITE 5000910
5000910
55
+0.07 / +0.00
39
+0.00 / -0.06
50.4
+0.00 / -0.07
53.5
+0.00 / -0.19
18.4
6.3
HALLITE 5000920
5000920
55
+0.07 / +0.00
39
+0.00 / -0.06
51.0
+0.00 / -0.07
54.0
+0.00 / -0.19
20.5
3.1
HALLITE 5001010
5001010
60
+0.07 / +0.00
44
+0.00 / -0.06
55.4
+0.00 / -0.07
58.5
+0.00 / -0.19
18.4
6.3
HALLITE 5001020
5001020
60
+0.07 / +0.00
44
+0.00 / -0.06
56.0
+0.00 / -0.07
59.0
+0.00 / -0.19
20.5
3.1
HALLITE 5004910
5004910
60
+0.07 / +0.00
48
+0.00 / -0.06
56.0
+0.00 / -0.07
59.4
+0.00 / -0.19
20.5
4.2
HALLITE 5001110
5001110
63
+0.07 / +0.00
47
+0.00 / -0.06
58.4
+0.00 / -0.07
61.5
+0.00 / -0.19
18.4
6.3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성