카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
714
Hallite
Double Acting Piston Seals
714
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/714/mm/714m.prj},{NB=HALLITE 7273810},{CNSORDERNO=7273810},{D1=100},{TOL1=+0.09 / +0.00},{DD1=79.0},{TOL2=+0.000 / -0.074},{L1=8.1},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 7270510
7270510
40
+0.06 / +0.00
29.0
+0.000 / -0.052
4.2
HALLITE 7270610
7270610
45
+0.06 / +0.00
34.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 7272310
7272310
50
+0.06 / +0.00
34.5
+0.000 / -0.062
6.3
HALLITE 7270810
7270810
50
+0.06 / +0.00
39.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 7274810
7274810
55
+0.07 / +0.00
39.5
+0.000 / -0.062
6.3
HALLITE 7270910
7270910
60
+0.07 / +0.00
49.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 7274910
7274910
63
+0.07 / +0.00
44.7
+0.000 / -0.062
7.0
HALLITE 7272410
7272410
63
+0.07 / +0.00
47.5
+0.000 / -0.062
6.3
HALLITE 7273710
7273710
70
+0.07 / +0.00
54.5
+0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 7271310
7271310
70
+0.07 / +0.00
59.0
+0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 7273010
7273010
75
+0.07 / +0.00
54.0
+0.000 / -0.074
8.1
HALLITE 7271410
7271410
75
+0.07 / +0.00
59.5
+0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 7273310
7273310
80
+0.07 / +0.00
59.0
+0.000 / -0.074
8.1
HALLITE 7270010
7270010
80
+0.07 / +0.00
64.5
+0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 7273110
7273110
85
+0.09 / +0.00
64.0
+0.000 / -0.074
8.1
HALLITE 7273210
7273210
90
+0.09 / +0.00
69.0
+0.000 / -0.074
8.1
HALLITE 7271610
7271610
90
+0.09 / +0.00
74.5
+0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 7273510
7273510
95
+0.09 / +0.00
74.0
+0.000 / -0.074
8.1
HALLITE 7273810
7273810
100
+0.09 / +0.00
79.0
+0.000 / -0.074
8.1
HALLITE 7271810
7271810
100
+0.09 / +0.00
84.5
+0.000 / -0.087
6.3
HALLITE 7272910
7272910
105
+0.09 / +0.00
84.0
+0.000 / -0.087
8.1
HALLITE 7273410
7273410
110
+0.09 / +0.00
89.0
+0.000 / -0.087
8.1
HALLITE 7273910
7273910
115
+0.09 / +0.00
94.0
+0.000 / -0.087
8.1
HALLITE 7272010
7272010
120
+0.09 / +0.00
99.0
+0.000 / -0.087
8.1
HALLITE 7275210
7275210
120
+0.09 / +0.00
104.5
+0.000 / -0.087
6.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성