카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1200 - Base Plates
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 1200 Base Plates V70eco
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_12003_12005_groundplatten_eco/eh_12003_12005.prj},{NB=1200.300 Grundplatte},{BESTNR=1200.300},{L1=420},{B1=230},{A=150},{B2=100},{L2=150},{Y=12},{TN=3 x 6},{AENS=2},{G=38000},{SYSTEM=V70},{N1=6},{N2=3},{V=70},{PRAVER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
L2
[mm]
Y
[mm]
TN
Number of T-Slots
ⁿ/ₐ
AENS
Number of connecting rings Zero-Point Clanping System (optional)
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1200.300 Grundplatte
1200.300
420
230
150
100
150
12
3 x 6
2
38000
V70
1200.400 Grundplatte
1200.400
490
300
200
100
200
12
4 x 7
2
57000
V70
1200.500 Grundplatte
1200.500
630
370
200
100
200
12
5 x 9
4
92000
V70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성