카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23280. - Abutments
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23280. Cylindrical Stops
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2328_anschlagstuecke/eh_2328_1_assmtab.prj},{NB=EH 23280.0114 Anschlagstueck (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23280.0114},{BESTNR1=EH_2328.114},{B=14},{L1K=25},{L1L=-},{A=14},{D1=32},{H=8},{L2=9},{SCH=M 8x35},{G=200},{SYSTEM=V70},{L3=34.0},{D2=30.0},{D3=14.0},{D=13.0},{SW=6.0},{F=0.5},{S1=13.0},{SD=8.0},{DK=6.466},{BV=22.0},{SD1=6.647},{LSCH=35.0},{K=8.0},{PPATH=eh_2328_1_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B
T-slot size h6
[mm]
L1K
finish short +/- 0.01
[mm]
L1L
finish long +/- 0.01
[mm]
A
-0,6
[mm]
D1
+/-0.01
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
SCH
screw ISO 4762 DIN 912
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23280.0114 Abutment
EH 23280.0114
14
25
-
14
32
8
9
M 8x35
200
V70
EH 23280.0214 Abutment
EH 23280.0214
14
-
50
14
32
8
9
M 8x60
355
V70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성