카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23080. - Collar Nuts with Spherical Seat
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23080. Collar Nuts with Spherical Seat
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2308_sechskantmuttern_mit_kugelpfanne/eh_2308508_asmtbl.prj},{NB=EH 23080.0510 Sechskantmutter mit Kugelpfanne (0Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23080.0510},{BESTNR1=EH_2308.510},{ROT=0},{D1=M10},{D2=21},{M=17.5},{S=16},{G=27},{SYSTEM=V70},{D=10},{E=18.5},{DK=8.5},{F=5.6},{C=8.0},{D3=17.8},{DG=8.376},{PPATH=eh_2308_2_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
M
~
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23080.0508 Collar Nut ...
EH 23080.0508
M8
17
14.0
13
12
V40
EH 23080.0510 Collar Nut ...
EH 23080.0510
M10
21
17.5
16
27
V70
EH 23080.0512 Collar Nut ...
EH 23080.0512
M12
24
21.5
18
38
V70/L12
EH 23080.0516 Collar Nut ...
EH 23080.0516
M16
30
28.0
24
68
V70/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성