카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23330. - Horizontal Toggle Clamp with horizontal base and solid support arm
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Horizontal Toggle Clamp with horizontal base increased holding forces
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_waag_spann_waag_fuss_er_halt/eh_23330_9_asmtab.prj},{NB=23330.1302Waagrechtspanner_(010)},{BESTNR=23330.1302},{NG=2},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{D1=4.3},{AS=M 5 x 35},{B1=27.5},{B2=5},{H1=35},{H2=46},{H3=19.0},{H4=12},{H5MIN=0},{H5MAX=10.0},{VB=10.0},{L1=126},{L2=46},{L3=16.5},{L4=20},{L5=38.0},{L6=6.0},{L7=13.5},{F1=1.1},{F2=1.7},{WB=0},{W1=90},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=136},{GR=1},{CTN=84662020},{EAN=4020772013233},{E=20},{PPATH=eh_23330_9_asmtpl.prj},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
AS
Clamping screw
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5MIN
H5 min.
[mm]
H5MAX
H5 max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
23330.1302 Horizontal tog...
23330.1302
2
4.3
M 5 x 35
27.5
5
35
46
19.0
12
0
10.0
126
46
16.5
20
38.0
6.0
13.5
1.1
1.7
-10
80
136
23330.1304 Horizontal tog...
23330.1304
4
6.5
M 8 x 58
47.0
8
58
112
33.5
18
-1
13.0
242
78
22.0
43
52.5
6.5
26.0
2.5
4.0
-10
80
557
23330.1305 Horizontal tog...
23330.1305
5
8.6
M10 x 76
60.0
10
77
135
41.0
24
-2
16.5
329
120
23.0
69
76.0
10.5
41.5
3.5
8.0
-10
80
1261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성