카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23250. - Taper Clamping Unit / single taper, ribbed clamping jaw
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23250. Taper Clamping Units
single taper
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2325/eh_2325_1/eh_2325_assmtab.prj},{NB=EH 23250.0008 Keil-Spannsegment (0)},{BESTNR=23250.0008},{BESTNRX=2325.008},{AUS=Keil-Spannsegmente, Einfachkeil, geriffelt},{HUB=0.0},{D1=M 8},{LMIN=27},{LMAX=31},{B1=29},{B2=21},{H1=15},{H2=2.5},{SK=20},{DM=43},{G=73},{NDM=8.0},{KDM=6.466},{H3=14.0},{A=24.75},{K=59.0},{A1=7.5},{A2=2.4},{R=6.75},{RS=0.60},{R1=6.5},{SW=6.0},{RD=5.0},{X=4.00},{PPATH=eh_2325_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
LMIN
L min.
[mm]
LMAX
L max.
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SK
clamping force
[kN]
DM
torqü moment
[Nm]
G
weight
[g]
EH 23250.0008 Taper Clamp...
23250.0008
Taper Clamping Unit, sing...
M 8
27
31
29
21
15
2.5
20
43
73
EH 23250.0012 Taper Clamp...
23250.0012
Taper Clamping Unit, sing...
M 12
42
49
41
30
22
4.0
30
85
231
EH 23250.0016 Taper Clamp...
23250.0016
Taper Clamping Unit, sing...
M 16
57
65
56
42
29
5.0
50
210
587
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성