카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23185. - Straight Clamps slotted, with adjustable counter piece, with stud
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23185. Straight Clamps, slotted, with adjustable counter piece, with stud
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23185_spann_mit_stiftsch/eh_23185_asmtab.prj},{NB=EH 23185.0218 Spanneisen (34.1)},{BESTNR=23185.0218},{D1=21},{D2=M16},{L4=160},{H1=34.1},{H2=30},{A1=42},{A2=20},{A3=27},{B1=62},{B2=30},{L1=187},{L2=44},{L3=44},{S=14},{SW=24},{SK=60},{G=2575},{H1Y=34.100},{H1X=40},{VERS=7},{PPATH=eh_23185_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dim.
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
H2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
SK
Clamping force max.
[kN]
G
Weight
[g]
EH 23185.0212 Straight Cl...
23185.0212
13
M12
100
18
27
12
17
44
30
115
25
30
11
18
30
765
EH 23185.0213 Straight Cl...
23185.0213
13
M12
125
18
27
12
17
44
30
115
25
30
11
18
30
780
EH 23185.0214 Straight Cl...
23185.0214
17
M12
125
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
18
40
1630
EH 23185.0215 Straight Cl...
23185.0215
17
M12
160
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
18
40
1655
EH 23185.0216 Straight Cl...
23185.0216
17
M16
125
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
24
40
1765
EH 23185.0217 Straight Cl...
23185.0217
17
M16
160
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
24
40
1810
EH 23185.0218 Straight Cl...
23185.0218
21
M16
160
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
24
60
2575
EH 23185.0219 Straight Cl...
23185.0219
21
M16
200
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
24
60
2620
EH 23185.0220 Straight Cl...
23185.0220
21
M20
160
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
30
60
2750
EH 23185.0221 Straight Cl...
23185.0221
21
M20
200
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
30
60
2835
EH 23185.0222 Straight Cl...
23185.0222
25
M20
200
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
30
75
4200
EH 23185.0223 Straight Cl...
23185.0223
25
M20
250
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
30
75
4305
EH 23185.0224 Straight Cl...
23185.0224
25
M24
200
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
36
75
4520
EH 23185.0225 Straight Cl...
23185.0225
25
M24
250
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
36
75
4665
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성