카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23111. - Locating Bushings for positioning clamping pins, press fit
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23111. Positioning Clamping Pins
EH 23111. Locating Bushings for positioning clamping pins, press fit
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23111_positionier_spannbolzen/eh_23111_aufnahme_buchsen_2/eh_23111_aufnahme_buchsen_1.prj},{NB=EH 23111.0768 Aufnahmebuchse},{BESTNR=23111.0768},{MAT=Steel},{D1=30},{D2=42.03},{D3=37},{D4=48.2},{L1=5.25},{L2=10.63},{L3=21.8},{D22=42},{D5=50},{T1=10.95},{T2=28},{G=115},{FUNC=Zentrieren, Positioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
F6
[mm]
D2
+0.01
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D22
H7
[mm]
D5
+1
[mm]
T1
±0.025
[mm]
T2
min.
[mm]
G
Weight
[g]
23111.0762 Locating Bushi...
23111.0762
Steel
16
22.03
20
28.6
5.25
6.90
12.1
22
31
7.25
22
25
23111.0764 Locating Bushi...
23111.0764
Steel
20
28.03
25
32.2
5.25
8.42
17.1
28
34
8.75
22
40
23111.0766 Locating Bushi...
23111.0766
Steel
25
35.03
31
40.2
5.25
10.22
21.0
35
42
10.55
28
80
23111.0768 Locating Bushi...
23111.0768
Steel
30
42.03
37
48.2
5.25
10.63
21.8
42
50
10.95
28
115
23111.0862 Locating Bushi...
23111.0862
Stainless steel
16
22.03
20
28.6
5.25
6.90
12.1
22
31
7.25
22
25
23111.0864 Locating Bushi...
23111.0864
Stainless steel
20
28.03
25
32.2
5.25
8.42
17.1
28
34
8.75
22
40
23111.0866 Locating Bushi...
23111.0866
Stainless steel
25
35.03
31
40.2
5.25
10.22
21.0
35
42
10.55
28
80
23111.0868 Locating Bushi...
23111.0868
Stainless steel
30
42.03
37
48.2
5.25
10.63
21.8
42
50
10.95
28
115
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성