카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23040. - Studs, with internal hexagon, similar to DIN 6379, for T-nuts
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23040. Studs
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23040_stiftsch/eh_23040_stiftsch.prj},{NB=EH 23040.0764 Stiftschrauben mit Innensechskant},{BESTNR=23040.0764},{AUS=Güte 12.9},{D=M16},{L1=160},{B1=19},{B2=100},{L2=4},{SW=4},{G=212},{NDM=16},{A1=0.3383},{A2=0.3300},{A3=4.000},{A4=30},{A5=15.3234},{A6=0.6766}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
G
Weight
[g]
EH 23040.0724 Studs, with...
23040.0724
Quality 10.9
M12
100
15
63
4
4
73
EH 23040.0725 Studs, with...
23040.0725
Quality 10.9
M12
125
15
75
4
4
91
EH 23040.0726 Studs, with...
23040.0726
Quality 10.9
M12
160
15
100
4
4
115
EH 23040.0763 Studs, with...
23040.0763
Quality 12.9
M16
125
19
75
4
4
165
EH 23040.0764 Studs, with...
23040.0764
Quality 12.9
M16
160
19
100
4
4
212
EH 23040.0765 Studs, with...
23040.0765
Quality 12.9
M16
200
19
125
4
4
262
EH 23040.0783 Studs, with...
23040.0783
Quality 12.9
M20
160
27
100
5
5
327
EH 23040.0784 Studs, with...
23040.0784
Quality 12.9
M20
200
27
125
5
5
411
EH 23040.0785 Studs, with...
23040.0785
Quality 12.9
M20
250
27
160
5
5
522
EH 23040.0804 Studs, with...
23040.0804
Quality 12.9
M24
200
35
125
5
5
589
EH 23040.0805 Studs, with...
23040.0805
Quality 12.9
M24
250
35
160
5
5
745
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성