카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25160. - Spacer Plates for hinges
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25160. Spacer Plates for hinges
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25160_3/eh_25160_3.prj},{NB=25160.0640 Distanzplatte},{BESTNR=25160.0640},{L1=40},{B1=14.5},{H=5.0},{B2=7.5},{D=5},{L2=25},{L=40},{M2=25},{G=20},{R=1.0},{SX=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
L2
[mm]
G
Weight
[g]
25160.0605 Spacer Plate
25160.0605
30
10.8
1.0
6.0
4
18
2
25160.0610 Spacer Plate
25160.0610
30
10.8
1.5
6.0
4
18
3
25160.0615 Spacer Plate
25160.0615
30
10.8
3.0
6.0
4
18
6
25160.0620 Spacer Plate
25160.0620
30
10.8
5.0
6.0
4
18
10
25160.0625 Spacer Plate
25160.0625
40
14.5
1.0
7.5
5
25
4
25160.0630 Spacer Plate
25160.0630
40
14.5
1.5
7.5
5
25
6
25160.0635 Spacer Plate
25160.0635
40
14.5
3.0
7.5
5
25
12
25160.0640 Spacer Plate
25160.0640
40
14.5
5.0
7.5
5
25
20
25160.0645 Spacer Plate
25160.0645
50
18.0
1.0
10.0
6
30
6
25160.0650 Spacer Plate
25160.0650
50
18.0
1.5
10.0
6
30
15
25160.0655 Spacer Plate
25160.0655
50
18.0
3.0
10.0
6
30
20
25160.0660 Spacer Plate
25160.0660
50
18.0
5.0
10.0
6
30
31
25160.0665 Spacer Plate
25160.0665
60
21.5
1.0
12.5
8
36
9
25160.0670 Spacer Plate
25160.0670
60
21.5
1.5
12.5
8
36
14
25160.0675 Spacer Plate
25160.0675
60
21.5
3.0
12.5
8
36
27
25160.0680 Spacer Plate
25160.0680
60
21.5
5.0
12.5
8
36
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성