카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
25150. - Rubber Endstop Buffers cylindrical, front mounting
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25150. Rubber Endstop Buffers cylindrical, front mounting
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25150_1/eh_25150_1.prj},{NB=25150.1535 Gummi-Anschlagpuffer},{BESTNR=25150.1535},{D1=35},{H=16},{D2=8.4},{D3=14.0},{S=2.0},{FED=345},{BB=1380},{FW=4.0},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=120},{G=20},{X=25},{HTVIS=mittel},{D2X=8.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
FED
Spring rate R ~
[N/mm]
BB
Load capacity max.
[N]
FW
Spring range ~
[mm]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
25150.1516 Rubber Endstop...
25150.1516
16
8
4.3
8.0
1.0
140
280
2.0
-30
120
2
25150.1520 Rubber Endstop...
25150.1520
20
10
5.3
9.5
1.2
148
370
2.5
-30
120
4
25150.1525 Rubber Endstop...
25150.1525
25
12
6.4
12.2
1.6
210
630
3.0
-30
120
8
25150.1535 Rubber Endstop...
25150.1535
35
16
8.4
14.0
2.0
345
1380
4.0
-30
120
20
25150.1542 Rubber Endstop...
25150.1542
42
20
8.4
17.5
2.0
360
1800
5.0
-30
120
30
25150.1543 Rubber Endstop...
25150.1543
42
20
10.5
17.5
2.5
360
1800
5.0
-30
120
35
25150.1556 Rubber Endstop...
25150.1556
56
24
8.4
19.5
2.0
577
3460
6.0
-30
120
62
25150.1557 Rubber Endstop...
25150.1557
56
24
13.0
19.5
3.0
577
3460
6.0
-30
120
76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성