카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25070. - Set Collars with sensor adaptor
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25070. Set Collars, with sensor adaptor
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2507/eh_2507_assmtab.prj},{NB=EH 25070.0035 Stellring},{BESTNR=25070.0035},{BESTNRX=2507.035},{AUS=geschlitzt},{D1=35},{D2=80},{D3=13.0},{L=30.0},{S=20},{SW=6},{G=569.8},{SB=3.000},{L1=28.500},{L2=20.500},{L3=12.000},{D4=15.000},{DK=6.800},{D6=13.000},{L4=8.000},{RS=0.800},{VERS=1.000},{D5=8.000},{DKDM=6.647},{PPATH=eh_2507_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
-0,5
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
EH 25070.0010 Set Collar
25070.0010
slotted
10
40
6.5
14.5
12
4
97.5
EH 25070.0012 Set Collar
25070.0012
slotted
12
40
6.5
14.5
12
4
93.7
EH 25070.0014 Set Collar
25070.0014
slotted
14
45
9.0
16.5
13
5
127.8
EH 25070.0015 Set Collar
25070.0015
slotted
15
45
9.0
16.5
13
5
126.3
EH 25070.0016 Set Collar
25070.0016
slotted
16
45
9.0
16.5
13
5
122.8
EH 25070.0018 Set Collar
25070.0018
slotted
18
50
9.0
18.5
13
5
152.8
EH 25070.0020 Set Collar
25070.0020
slotted
20
50
9.0
18.5
13
5
147.3
EH 25070.0022 Set Collar
25070.0022
slotted
22
65
13.0
23.5
18
6
364.7
EH 25070.0024 Set Collar
25070.0024
slotted
24
65
13.0
23.5
18
6
355.3
EH 25070.0025 Set Collar
25070.0025
slotted
25
65
13.0
23.5
18
6
349.5
EH 25070.0030 Set Collar
25070.0030
slotted
30
75
13.0
27.0
20
6
515.7
EH 25070.0032 Set Collar
25070.0032
slotted
32
80
13.0
30.0
20
6
590.7
EH 25070.0035 Set Collar
25070.0035
slotted
35
80
13.0
30.0
20
6
569.8
EH 25070.0110 Set Collar
25070.0110
divided
10
40
6.5
14.5
12
4
93.9
EH 25070.0112 Set Collar
25070.0112
divided
12
40
6.5
14.5
12
4
91.0
EH 25070.0114 Set Collar
25070.0114
divided
14
45
9.0
16.5
13
5
119.2
EH 25070.0115 Set Collar
25070.0115
divided
15
45
9.0
16.5
13
5
118.0
EH 25070.0116 Set Collar
25070.0116
divided
16
45
9.0
16.5
13
5
114.8
EH 25070.0118 Set Collar
25070.0118
divided
18
50
9.0
18.5
13
5
145.3
EH 25070.0120 Set Collar
25070.0120
divided
20
50
9.0
18.5
13
5
139.2
EH 25070.0122 Set Collar
25070.0122
divided
22
65
13.0
23.5
18
6
346.8
EH 25070.0124 Set Collar
25070.0124
divided
24
65
13.0
23.5
18
6
339.2
EH 25070.0125 Set Collar
25070.0125
divided
25
65
13.0
23.5
18
6
332.1
EH 25070.0130 Set Collar
25070.0130
divided
30
75
13.0
27.0
20
6
503.0
EH 25070.0132 Set Collar
25070.0132
divided
32
80
13.0
30.0
20
6
577.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성