카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25050. - Tapered Shaft Hubs, with lock nut, stainless steel
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25050. Tapered Shaft Hubs, with lock nut, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25050_2/eh_25050_2_asmtab.prj},{NB=25050.0312 Welle-Nabe-Spannsatz},{BESTNR=25050.0312},{AUS=mit Kontersechskant, rostfreier Stahl},{D1=12},{D2=20},{L1=24},{L2=19},{L3=12},{SW=22},{TA=31},{M=45.7},{FA=7.6},{PW=144},{PN=128},{D11=20},{D22=12},{G=45},{X=1.400},{Y=1.900},{D=8.500},{R=8.000},{A=0.320},{VER=4},{PPATH=eh_25050_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
TA
max.
[Nm]
M
max.
[Nm]
FA
max.
[kN]
PW
max.
[N/mm²]
PN
max.
[N/mm²]
D11
H9
[mm]
D22
h9
[mm]
G
Weight
[g]
25050.0306 Welle-Nabe-Spa...
25050.0306
with lock nut, stainless ...
6
12
19
15
9
14
7
8.5
2.8
154
119
12
6
17
25050.0308 Welle-Nabe-Spa...
25050.0308
with lock nut, stainless ...
8
14
22
17
11
16
12
16.4
4.1
125
121
14
8
23
25050.0310 Welle-Nabe-Spa...
25050.0310
with lock nut, stainless ...
10
18
24
19
12
22
24
34.0
6.8
155
127
18
10
46
25050.0312 Welle-Nabe-Spa...
25050.0312
with lock nut, stainless ...
12
20
24
19
12
22
31
45.7
7.6
144
128
20
12
45
25050.0316 Welle-Nabe-Spa...
25050.0316
with lock nut, stainless ...
16
24
28
22
15
27
46
74.2
9.3
109
107
24
16
70
25050.0320 Welle-Nabe-Spa...
25050.0320
with lock nut, stainless ...
20
30
36
27
17
36
113
173.6
17.4
141
145
30
20
213
25050.0325 Welle-Nabe-Spa...
25050.0325
with lock nut, stainless ...
25
38
41
30
20
46
175
277.9
22.3
121
122
38
25
310
25050.0330 Welle-Nabe-Spa...
25050.0330
with lock nut, stainless ...
30
42
44
33
23
50
249
423.5
28.3
113
123
42
30
348
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성