카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22594. - Support Legs impact cushioning
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22594. Support Legs, impact cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22594/eh_22594.prj},{NB=EH 22594.0030 Stellfüße},{BESTNR=22594.0030},{D1=32},{L=65},{D2=M8},{H1=18},{H2=2.0},{SW=4},{BELAST=840},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=120},{G=40},{R=0.800},{RR=5.516},{LL=19.516},{DD=28.500},{D3=9.000},{SWL=5.000},{D2X=8},{SWLL=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
[mm]
BELAST
Load capacity for static load
ⁿ/ₐ
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22594.0005 Support Leg
22594.0005
19
30
M6
14
1.5
3
240
-30
120
12
22594.0010 Support Leg
22594.0010
19
45
M6
14
1.5
3
240
-30
120
14
22594.0015 Support Leg
22594.0015
25
30
M6
16
1.5
3
540
-30
120
20
22594.0020 Support Leg
22594.0020
25
45
M6
16
1.5
3
540
-30
120
22
22594.0025 Support Leg
22594.0025
32
40
M8
18
2.0
4
840
-30
120
37
22594.0030 Support Leg
22594.0030
32
65
M8
18
2.0
4
840
-30
120
40
22594.0035 Support Leg
22594.0035
38
40
M8
20
2.0
4
920
-30
120
52
22594.0040 Support Leg
22594.0040
38
65
M8
20
2.0
4
920
-30
120
57
22594.0045 Support Leg
22594.0045
50
45
M10
22
2.5
5
2500
-30
120
100
22594.0050 Support Leg
22594.0050
50
70
M10
22
2.5
5
2500
-30
120
110
22594.0055 Support Leg
22594.0055
64
45
M10
26
2.5
5
3700
-30
120
150
22594.0060 Support Leg
22594.0060
64
70
M10
26
2.5
5
3700
-30
120
177
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성