카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22390. - Ball Lock Pins, self-locking, with standard handle, titanium
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22390. Ball Lock Pins, self-locking, with standard handle, titanium
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22390/eh_22390.prj},{NB=22390.0036 Kugelsperrbolzen},{BESTNR=22390.0036},{BESTNR1=2239.036},{D1=8},{L1=30},{D2=9.6},{D3=14},{L2=8.2},{L3=33.1},{H11=8},{SG=43},{TEMP=400},{G=21},{VERS=2.000},{RK=0.300},{RG=30.000},{D3X=14.000},{D4=11.600},{D5=11.600},{D8=10.000},{D9=10.000},{D10=8.330},{DK=7.000},{F=B},{Z1=19.000},{XX=0.200},{Z2=1.200},{Z4=2.600},{Z5=1.900},{Z6=1.000},{Z7=6.100},{Z10=27.000},{Z11=0.500},{L5=3.000},{L6=2.500},{L7=0.000},{L8=0.000},{L14=6.870},{L10=13.480},{L11=15.660},{L12=3.990},{R1=0.910},{L13=24.610},{L15=6.100},{L16=13.830},{H1=1.200},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
H11
location hole H11
ⁿ/ₐ
SG
Shearing resistance, double min.
[kN]
TEMP
Temperatur max.
[°C]
G
weight
[g]
22390.0022 Ball Lock Pin
22390.0022
6
10
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
7
22390.0024 Ball Lock Pin
22390.0024
6
20
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
8
22390.0026 Ball Lock Pin
22390.0026
6
30
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
9
22390.0028 Ball Lock Pin
22390.0028
6
40
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
10
22390.0030 Ball Lock Pin
22390.0030
6
50
7.0
10
7.0
26.2
6
23
400
11
22390.0034 Ball Lock Pin
22390.0034
8
20
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
19
22390.0036 Ball Lock Pin
22390.0036
8
30
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
21
22390.0038 Ball Lock Pin
22390.0038
8
40
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
23
22390.0040 Ball Lock Pin
22390.0040
8
50
9.6
14
8.2
33.1
8
43
400
25
22390.0044 Ball Lock Pin
22390.0044
10
20
12.0
14
9.6
33.1
10
43
400
23
22390.0046 Ball Lock Pin
22390.0046
10
30
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
26
22390.0048 Ball Lock Pin
22390.0048
10
40
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
29
22390.0050 Ball Lock Pin
22390.0050
10
50
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
32
22390.0052 Ball Lock Pin
22390.0052
10
60
12.0
14
9.6
26.2
10
69
400
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성