카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22330. - Ball Lock Connectors,sself-locking, with holder
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22330. Ball Lock Connectors,s sself-locking, with holder
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22330_1/eh_22330_1_asmtab.prj},{NB=22330.0111 Kugelverbinder},{BESTNR=22330.0111},{MAT=Rostfreier Stahl 1.4305},{D1=9.5},{L1=23},{L2=1.5},{D2=3.5},{D3=14},{D4=11.1},{L3=31.3},{L4=16.5},{L5=9},{L6=12.5},{BB=1.2},{TMIN=-50},{TMAX=150},{G=21},{D22=13.500},{VERS=7},{PPATH=eh_22330_1_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
BB
Load capacity max.
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22330.0110 Ball Lock Conn...
22330.0110
Stainless steel 1.4305
9.5
23
1.0
3.5
14
11.1
31.3
16.5
9
12.5
1.2
-50
150
21
22330.0111 Ball Lock Conn...
22330.0111
Stainless steel 1.4305
9.5
23
1.5
3.5
14
11.1
31.3
16.5
9
12.5
1.2
-50
150
21
22330.0120 Ball Lock Conn...
22330.0120
Stainless steel 1.4305
9.5
40
1.0
4.5
14
11.1
36.6
23.0
9
12.5
2.0
-50
150
34
22330.0121 Ball Lock Conn...
22330.0121
Stainless steel 1.4305
9.5
40
1.5
4.5
14
11.1
36.6
23.0
9
12.5
2.0
-50
150
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성