카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Plungers simple finish / lock nut steel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers, simple finish
Lock Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_10/eh_2212_10_a/eh_2212_10_a.prj},{NB=EH 22120.0708 Kontermutter a},{BESTNR=22120.0708},{BESTNR1=2212.708},{MAT=Stahl},{AUS=passende Kontermutter},{D2=M 12},{DNDM=12.000},{DKDM=10.106},{G=10.0},{VERS=4.000},{L4=8.000},{SW=19.000},{FUNC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 22120.0704 Locking Nut
22120.0704
Stahl
suitable lock nut
M 6
1.0
EH 22120.0705 Locking Nut
22120.0705
Stahl
suitable lock nut
M 8
3.0
EH 22120.0706 Locking Nut
22120.0706
Stahl
suitable lock nut
M 10
7.0
EH 22120.0708 Locking Nut
22120.0708
Stahl
suitable lock nut
M 12
10.0
EH 22120.0714 Locking Nut
22120.0714
Nirosta
suitable lock nut
M 6
1.3
EH 22120.0715 Locking Nut
22120.0715
Nirosta
suitable lock nut
M 8
2.8
EH 22120.0716 Locking Nut
22120.0716
Nirosta
suitable lock nut
M 10
5.3
EH 22120.0718 Locking Nut
22120.0718
Nirosta
suitable lock nut
M 12
7.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성