카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Plungers with hexagon collar, stainless steel A4 / with knob of stainless steel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers with hexagon collar, stainless steel A4
with knob of stainless stell
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22120_18/eh_22120_18_2/eh22120_bn_asmtab.prj},{NB=22120.1056 (closed) Rastbolzen},{BESTNR=22120.1056},{POS=eingerastet},{D1=6},{D2=M12x1.5},{L2=6},{D3=22},{L1=48.0},{L3=22},{L4=6},{SW=18},{FEDERDRUCK=4.5},{FEDERDRUCK2=16},{TEMPMIN=-},{TEMPMAX=100},{G=25.7},{D2X=12},{P=1.5},{L1X=8},{K=20.0},{VERS=5},{CTN=73181900},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn818_bn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0,02/-0,05 Bore H7
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L2
min.
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
FEDERDRUCK
Spring load ≈ Initial
ⁿ/ₐ
FEDERDRUCK2
Spring load ≈ End
[N]
TEMPMIN
Temperature min
[°C]
TEMPMAX
Temperature max
[°C]
G
Weight
[g]
22120.1054 Index Plunger
22120.1054
4
M8x1
8
16
35.0
16
5
3.5
11
-
100
19.6
22120.1074 Index Plunger
22120.1074
4
M8x1
6
16
35.0
16
5
3.0
11
-
100
32.1
22120.1055 Index Plunger
22120.1055
5
M10x1
5
18
40.0
18
6
3.0
12
-
100
54.6
22120.1075 Index Plunger
22120.1075
5
M10x1
8
18
40.0
18
6
3.0
14
-
100
140.0
22120.1056 Index Plunger
22120.1056
6
M12x1.5
6
22
48.0
22
6
4.5
16
-
100
25.7
22120.1076 Index Plunger
22120.1076
6
M12x1.5
9
22
48.0
22
6
4.0
20
-
100
32.2
22120.1078 Index Plunger
22120.1078
8
M16x1.5
8
27
58.0
26
8
6.0
20
-
100
54.7
22120.1058 Index Plunger
22120.1058
8
M16x1.5
12
27
58.0
26
8
7.0
26
-
100
107.7
22120.1090 Index Plunger
22120.1090
10
M16x1.5
12
27
58.0
26
8
7.5
32
-
100
111.4
22120.1092 Index Plunger
22120.1092
12
M20x1.5
15
32
71.5
33
10
9.0
32
-
100
200.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성