카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Positioning Bushings for index bolts and index plungers
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Positioning Bushings for index bolts and index plungers
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22110_positionierbuchsen/eh_22110_positionierbuchsen.prj},{NB=EH 22110.0472 Positionierbuchse},{BESTNR=22110.0472},{MAT=Stahl},{D1=M16x1.5},{D3=12.2},{D2=32},{D4=16},{L1=12},{L2=20},{L3=13},{L4=7},{L5=1.5},{FB=12},{SW=6},{G=33},{ANGL=104.000},{CH=0.800},{D2L=13.000},{R=14.000},{D1X=16.000},{D2XY=B12,2},{D2Y=B12.2},{D2X=12.200},{S=4.5},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D3
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D4
-0.05
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
+0.5
[mm]
FB
For pin
[mm]
SW
[mm]
G
Weight
[g]
22110.0464 Positioning Bu...
22110.0464
steel
M12x1.5
4.2
24
12
10
16
11
5
1.5
4
4
17
22110.0465 Positioning Bu...
22110.0465
steel
M12x1.5
5.2
24
12
10
16
11
5
1.5
5
4
16
22110.0466 Positioning Bu...
22110.0466
steel
M12x1.5
6.2
24
12
10
16
11
5
1.5
6
4
16
22110.0468 Positioning Bu...
22110.0468
steel
M16x1.5
8.2
32
16
12
20
13
7
1.5
8
6
36
22110.0470 Positioning Bu...
22110.0470
steel
M16x1.5
10.2
32
16
12
20
13
7
1.5
10
6
33
22110.0472 Positioning Bu...
22110.0472
steel
M16x1.5
12.2
32
16
12
20
13
7
1.5
12
6
33
22110.0474 Positioning Bu...
22110.0474
stainless steel
M12x1.5
4.2
24
12
10
16
11
5
1.5
4
4
17
22110.0475 Positioning Bu...
22110.0475
stainless steel
M12x1.5
5.2
24
12
10
16
11
5
1.5
5
4
16
22110.0476 Positioning Bu...
22110.0476
stainless steel
M12x1.5
6.2
24
12
10
16
11
5
1.5
6
4
16
22110.0478 Positioning Bu...
22110.0478
stainless steel
M16x1.5
8.2
32
16
12
20
13
7
1.5
8
6
36
22110.0480 Positioning Bu...
22110.0480
stainless steel
M16x1.5
10.2
32
16
12
20
13
7
1.5
10
6
33
22110.0482 Positioning Bu...
22110.0482
stainless steel
M16x1.5
12.2
32
16
12
20
13
7
1.5
12
6
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성