카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22100. - Spring Bodies / body from steel, tipped
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22100. Spring Bodies
body from steel, tipped
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2210/eh_2210_5/eh_2210_5.prj},{NB=EH 22100.0212 Federhuelse},{BESTNR=22100.0212},{BESTNR1=2210.212},{AUS=Huelse aus Stahl, abgerundet},{D1=2.2},{L0=16},{L3=7.8},{LF1=12.0},{LF2=10.5},{F1=2.2},{F2=3.0},{R=0.53},{G=0.23},{D3=1.6},{N=6},{VERS=2.000},{FUNC=Pressing, Arresting, Ejecting, Cushioning, Positioning, Resting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
±0.05
[mm]
L0
[mm]
L3
[mm]
LF1
[mm]
LF2
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
R
[N/mm]
G
weight
[g]
22100.0212 Spring Body
22100.0212
body from steel, tipped
2.2
16
7.8
12.0
10.5
2.2
3.0
0.53
0.23
22100.0222 Spring Body
22100.0222
body from steel, tipped
3.0
11
5.0
9.0
6.7
1.6
3.4
0.78
0.20
22100.0224 Spring Body
22100.0224
body from steel, tipped
3.0
16
8.5
13.0
10.7
4.8
8.4
1.60
0.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성