카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22100. - Spring Bodies / body from steel, round
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22100. Spring Bodies
body from steel, round
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2210/eh_2210_4/eh_2210_4.prj},{NB=EH 22100.0024 Federhuelse},{BESTNR=22100.0024},{BESTNR1=2210.024},{AUS=Huelse aus stahl, abgerundet},{D1=3.0},{L0=16},{D2=0.0},{L3=8.5},{LF1=13.0},{LF2=10.7},{F1=4.8},{F2=8.4},{R=1.60},{G=0.33},{D3=2.3},{N=5},{VERS=1.000},{FUNC=Pressing, Arresting, Ejecting, Cushioning, Positioning, Resting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
±0.05
[mm]
L0
[mm]
L3
[mm]
LF1
[mm]
LF2
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
R
[N/mm]
G
weight
[g]
22100.0012 Spring Body
22100.0012
body from steel, round
2.2
16
7.8
12.0
10.5
2.2
3.0
0.53
0.13
22100.0016 Spring Body
22100.0016
body from steel, round
2.6
8
3.8
6.5
5.2
1.1
2.0
0.70
0.08
22100.0022 Spring Body
22100.0022
body from steel, round
3.0
12
6.0
9.0
8.7
6.2
6.8
2.00
0.15
22100.0024 Spring Body
22100.0024
body from steel, round
3.0
16
8.5
13.0
10.7
4.8
8.4
1.60
0.33
22100.0034 Spring Body
22100.0034
body from steel, round
3.4
12
6.0
9.0
7.8
5.0
7.0
1.69
0.20
22100.0036 Spring Body
22100.0036
body from steel, round
3.4
15
7.3
12.0
8.2
5.9
13.3
1.95
0.25
22100.0042 Spring Body
22100.0042
body from steel, round
4.0
14
8.0
12.0
9.0
5.0
12.3
2.45
0.41
22100.0052 Spring Body
22100.0052
body from steel, round
5.0
16
8.0
13.0
10.4
8.0
15.0
2.70
0.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성