카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24730. - Palm Grip Screws
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24730. Grub Screws with Palm Grip DIN 6335 plastic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2473/eh_2473.prj},{NB=EH 24730.0308 Kreuzgriffschraube},{BESTNR=24730.0308},{BESTNRX=2473.308},{MAT=Stahl},{D1=80},{D2=M16},{NDMD2=16.000},{KDMD2=13.546},{L=80},{G=225.0},{D5=16},{D4=35},{H1=50},{H2=30},{RK=6.0},{RG=25.0},{R1=100},{DK=14.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material, screw
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
weight
[g]
EH 24730.0051 Grub Screw ...
24730.0051
Steel
25
M5
10
5.0
EH 24730.0053 Grub Screw ...
24730.0053
Steel
25
M5
15
5.5
EH 24730.0056 Grub Screw ...
24730.0056
Steel
25
M5
20
6.0
EH 24730.0058 Grub Screw ...
24730.0058
Steel
25
M5
25
6.5
EH 24730.0059 Grub Screw ...
24730.0059
Steel
25
M5
30
7.0
EH 24730.0101 Grub Screw ...
24730.0101
Steel
32
M6
15
14.5
EH 24730.0104 Grub Screw ...
24730.0104
Steel
32
M6
20
15.0
EH 24730.0106 Grub Screw ...
24730.0106
Steel
32
M6
25
16.0
EH 24730.0107 Grub Screw ...
24730.0107
Steel
32
M6
30
17.0
EH 24730.0110 Grub Screw ...
24730.0110
Steel
32
M6
40
18.0
EH 24730.0152 Grub Screw ...
24730.0152
Steel
40
M8
20
27.0
EH 24730.0154 Grub Screw ...
24730.0154
Steel
40
M8
25
29.0
EH 24730.0155 Grub Screw ...
24730.0155
Steel
40
M8
30
31.0
EH 24730.0158 Grub Screw ...
24730.0158
Steel
40
M8
40
33.0
EH 24730.0160 Grub Screw ...
24730.0160
Steel
40
M8
50
36.0
EH 24730.0202 Grub Screw ...
24730.0202
Steel
50
M10
25
52.0
EH 24730.0203 Grub Screw ...
24730.0203
Steel
50
M10
30
55.0
EH 24730.0206 Grub Screw ...
24730.0206
Steel
50
M10
40
59.0
EH 24730.0208 Grub Screw ...
24730.0208
Steel
50
M10
50
63.0
EH 24730.0209 Grub Screw ...
24730.0209
Steel
50
M10
60
68.0
EH 24730.0251 Grub Screw ...
24730.0251
Steel
63
M12
30
95.0
EH 24730.0254 Grub Screw ...
24730.0254
Steel
63
M12
40
100.0
EH 24730.0256 Grub Screw ...
24730.0256
Steel
63
M12
50
108.0
EH 24730.0257 Grub Screw ...
24730.0257
Steel
63
M12
60
116.0
EH 24730.0260 Grub Screw ...
24730.0260
Steel
63
M12
80
127.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성