카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24690. - Grub Screws with Star Grip, stainless steel
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24690. Grub Screws with Star Grip, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2469_2/eh_2469_2.prj},{NB=EH 24690.0150 Sterngriffschraube},{BESTNR=24690.0150},{BESTNRX=2469.150},{D1=50},{D2=M10},{L=20},{D3=18},{H1=30.0},{H2=16.5},{G=95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D3
[mm]
H1
~
[mm]
H2
~
[mm]
G
Weight
[g]
EH 24690.0140 Grub Screw ...
24690.0140
40
M8
20
14
24.0
12.0
50
EH 24690.0142 Grub Screw ...
24690.0142
40
M8
30
14
24.0
12.0
55
EH 24690.0144 Grub Screw ...
24690.0144
40
M8
40
14
24.0
12.0
56
EH 24690.0150 Grub Screw ...
24690.0150
50
M10
20
18
30.0
16.5
95
EH 24690.0152 Grub Screw ...
24690.0152
50
M10
30
18
30.0
16.5
97
EH 24690.0154 Grub Screw ...
24690.0154
50
M10
40
18
30.0
16.5
100
EH 24690.0160 Grub Screw ...
24690.0160
60
M12
30
20
37.5
20.0
155
EH 24690.0162 Grub Screw ...
24690.0162
60
M12
40
20
37.5
20.0
162
EH 24690.0164 Grub Screw ...
24690.0164
60
M12
50
20
37.5
20.0
169
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성