카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24620. - Palm Grips DIN 6335 / with blind hole with female thread, form E
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24620. Palm Grips, DIN 6335 cast iron, plastic-coated
with blind hole with female thread, form E
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2462_1ab/eh_2462_1a/eh_2462_1a.prj},{NB=EH 24620.0581 Kreuzgriff},{BESTNR=24620.0581},{BESTNR1=2462.581},{AUS= mit Gewindesackloch, Form E, orange},{D1=80},{D2=25},{D5=M16},{H2=50},{T2=28},{G=366},{D5A=16},{RK=6.0},{RG=25.0},{R1=100},{FORM=e},{NDM=13.835},{KDM=16.000},{H3=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
T2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24620.0541 Palm Grip
24620.0541
with blind hole with fema...
40
14
M8
25
15
62
EH 24620.0551 Palm Grip
24620.0551
with blind hole with fema...
50
18
M10
32
18
104
EH 24620.0564 Palm Grip
24620.0564
with blind hole with fema...
63
20
M12
40
22
204
EH 24620.0581 Palm Grip
24620.0581
with blind hole with fema...
80
25
M16
50
28
366
EH 24620.0641 Palm Grip
24620.0641
with blind hole with fema...
40
14
M8
25
15
62
EH 24620.0651 Palm Grip
24620.0651
with blind hole with fema...
50
18
M10
32
18
104
EH 24620.0664 Palm Grip
24620.0664
with blind hole with fema...
63
20
M12
40
22
204
EH 24620.0681 Palm Grip
24620.0681
with blind hole with fema...
80
25
M16
50
28
366
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성