카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24520. - Knöpfe / ohne Rändel
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24520. Thumb Kob
without knurling
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2452/eh_2452_a/eh_2452_a.prj},{NB=EH 24520.0009 Knopfe},{BESTNR=24520.0009},{MAT=Stahl},{AUS=ohne Rändel (Bild 1)},{D1=31},{D2=M 10},{NDM=10},{P=1.500},{D3=18.5},{H1=27.0},{H2=17.0},{T=17},{G=74},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
T
Length
[mm]
G
Weight
[g]
EH 24520.0002 Thumb Kob
24520.0002
steel
without knurling (Bild 1)
21
M 4
12.5
18.0
10.5
10
26
EH 24520.0003 Thumb Kob
24520.0003
steel
without knurling (Bild 1)
21
M 5
12.5
18.0
10.5
10
25
EH 24520.0005 Thumb Kob
24520.0005
steel
without knurling (Bild 1)
25
M 6
14.5
22.5
14.0
12
42
EH 24520.0006 Thumb Kob
24520.0006
steel
without knurling (Bild 1)
25
M 8
14.5
22.5
14.0
12
39
EH 24520.0008 Thumb Kob
24520.0008
steel
without knurling (Bild 1)
31
M 8
18.5
27.0
17.0
15
75
EH 24520.0009 Thumb Kob
24520.0009
steel
without knurling (Bild 1)
31
M 10
18.5
27.0
17.0
17
74
EH 24520.0102 Thumb Kob
24520.0102
Stainless steel
without knurling (Bild 1)
21
M 4
12.5
18.0
10.5
10
26
EH 24520.0103 Thumb Kob
24520.0103
Stainless steel
without knurling (Bild 1)
21
M 5
12.5
18.0
10.5
10
25
EH 24520.0105 Thumb Kob
24520.0105
Stainless steel
without knurling (Bild 1)
25
M 6
14.5
22.5
14.0
12
42
EH 24520.0106 Thumb Kob
24520.0106
Stainless steel
without knurling (Bild 1)
25
M 8
14.5
22.5
14.0
12
39
EH 24520.0108 Thumb Kob
24520.0108
Stainless steel
without knurling (Bild 1)
31
M 8
18.5
27.0
17.0
15
75
EH 24520.0109 Thumb Kob
24520.0109
Stainless steel
without knurling (Bild 1)
31
M 10
18.5
27.0
17.0
17
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성